Education Technology

Logiciel TI-SmartView™ pour la calculatrice TI-Primaire Plus

Le TI-SmartView™ est le premier logiciel interactif de projection pour la calculatrice TI-Primaire Plus.  Spécialement conçu pour les enseignants, il permet aux élèves de suivre les manipulations de l’enseignant en toute simplicité. Il offre toutes les fonctionnalités de la TI-Primaire Plus alliées à celle d’un émulateur avancé.

Télécharger gratuitement

Principales caractéristiques :

Le TI-SmartView™ Ti-Primaire Plus permet :

  • aux élèves de suivre simultanément les manipulations du professeur et de prendre en main plus facilement leur calculatrice pour étudier et comprendre les concepts mathématiques.
  • aux enseignants de préparer des documents d’accompagnement pour les élèves grâce à la capture d’écran ou de séquences de touches et leur importation directe dans tout document Word® et/ou PowerPoint®.
  • aux enseignants d’afficher un historique des séquences de touches pour que la classe puisse suivre les instructions en toute simplicité.

Aidez vos élèves à prendre en main leur calculatrice

Utilisez l’émulateur pour faire une démonstration des capacités uniques de la calculatrice TI-Primaire Plus. Cet émulateur à grand écran vous permet de montrer les différents concepts mathématiques à vos élèves.

Guidez vos élèves pas à pas

Les enseignants peuvent proposer aux étudiants un moyen simple et clair de suivre en affichant les séquences de frappe. Copiez-collez les frappes dans d’autres applications pour créer des documents à distribuer.

Réalisez vos propres documents

Vous pouvez:
  • Capturer des écrans
  • Enregistrer l'historique des touches sur un éditeur de texte 

Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs (TBI)

L’émulateur s’intègre facilement aux systèmes de projection existants pour une bonne visibilité par l’ensemble de la classe.

Spécifications pour Smartview TI-Primaire Plus

Configuration système

Configurations requises pour Microsoft® :
  • Windows® 7 Home Premium SP1, Windows® 7 Ultimate SP1, Windows® 7 Professional SP1, Windows® 8, Windows® 8.1
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à 1,2 GHz (recommandé : 2 GHz ou plus)
  • Mémoire RAM : 1 Go (recommandé : 2 Go ou plus)
  • Disque dur  : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution d'écran: 1024 x 768

Configurations requises pour Mac® :

  • Mac® OS X 10.7.5. 10.8.5 et 10.9
  • Processeur : Processeur Intel®
  • Processeur cadencé à 1,2 GHz (recommandé : 2 GHz ou plus)
  • Mémoire RAM : 1 Go (recommandé : 2 Go ou plus)
  • Disque dur  : Environ 500 Mo d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution d'écran: 1024 x 768

    Fonctionnalités intégrées

    • Affichage de la calculatrice et de l’écran
    • 3 options de tailles de l’émulateur : petit (800 x 600), moyen (1024 x 768), grand (1280 x 1024)
    • Affichage de l’historique des séquences de touches
    • Possibilité d’enregistrer les séquences de touches sous forme de scripts
    • Captures d’écran avec importation directe dans tout document Word® et PowerPoint®
    • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs

    Assistance

    • Garantie limitée de 3 ans
    • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) :
      00 800 - 4 84 22 737 
    • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com
    • Activités de classe disponibles

    Resources pour la TI-Smartview™ pour calculatrice TI-Primaire Plus

    Profitez des manuels et des services gratuits pour la TI-Smartview

    Guides

    Retrouvez le guide d’utilisation de la calculatrice
    TI-Primaire Plus™ ainsi que de son logiciel compagnon :
    TI-Smartview™

    Tutoriels

    Retrouvez les tutoriels pour la TI-Primaire Plus sur notre page YouTube