Education Technology

TI‑82 Stats.fr

Calculatrice graphique en Français avec toutes les fonctionnalités essentielles pour la Seconde et les sections non scientifiques !
Découvrez la nouvelle version de la TI-82 Stats.fr,
la TI-82 Advanced (avec Mode Examen) !

Où acheter

Principales caractéristiques :

  • Fonctions avancées affichées dans des menus déroulants.
  • Réels et complexes calculés avec une précision à 14 chiffres, affichage à 10 chiffres et 2 chiffres pour les puissances de dix.
  • 10 fonctions cartésiennes, 6 fonctions paramétrées, 6 polaires et 3 suites récurrentes.
  • Jusqu'à 10 fonctions graphiques définies, sauvegardées, tracées et analysées en même temps

Fonctionnalités courantes de la TI-82 Stats.fr

Graphique Statistiques

Histogrammes, diagrammes en boites,  nuage de points, fonction de distributions

Étude de fonctions

Étude et analyse graphique de 10 fonctions cartésiennes, 6 équations paramétriques, 6 équations polaires, 3 suites et de séries statistiques. 
Éditeurs de fonctions, de fenêtre, zooms, tableau de valeurs, calculs de points particuliers, de dérivées et intégrales numériques.

 

Statistiques avancées

Analyse et fonction avancees
Possibilité d'entrer jusqu'à 999 données par liste, de renommer les listes, nombre de listes illimité, possibilité d'utiliser des effectifs ou des fréquences (nombres quelconques) pour calculer les indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles, écart type, variance…), création automatique d’une liste des résidus, 10 modèles de régression, tests et intervalles de confiance, lois de probabilités usuelles.


 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

TI met à la disposition des enseignants des fiches d'activités « clé en main » sur les thèmes abordés dans l’enseignement des mathématiques ; à télécharger gratuitement et à réaliser en classe avec vos élèves !

Spécifications de la calculatrice graphique TI-82 Stats.fr

Matériel

  • 4 piles LR03 (AAA) et pile lithium.
  • 1 manuel de prise en main de 60 pages
  • 1 CD-ROM - avec 1 manuel complet en format électronique, des informations et les logiciels de connexion avec l'ordinateur.
  • 32 ko de mémoire totale RAM, 28 Ko de mémoire disponible.
  • Dimensions (en mm) : 186 x 89 x 27

Fonctionnalités intégrées

  • Écran de 8 lignes de 16 caractères, 96x64 pixels.
  • Fonctions avancées affichées dans des menus déroulants.
  • Réels et complexes calculés avec une précision à 14 chiffres, affichage à 10 chiffres et 2 chiffres pour les puissances de dix.
  • 10 fonctions cartésiennes, 6 fonctions paramétrées,
    6 polaires et 3 suites récurrentes.
  • Jusqu'à 10 fonctions graphiques définies, sauvegardées,
    tracées et analysées en même temps.
  • L'utilisateur nomme les listes. 999 éléments par liste.
  • 14 fonctions de zoom.
  • Valeurs numériques des fonctions présentées dans un tableau.
  • Analyse interactive des valeurs des fonctions, racines, maximums, minimums, intégrales et dérivées.
  • 7 styles différents de tracés de courbes.
  • Partage horizontal ou vertical de l'écran.
  • Opérations sur les matrices y compris inverse, déterminant, transposition...
  • Analyse statistique à 1 ou 2 variables, calcul de la médiane, quartiles, régressions, moyenne, écart type...
  • 6 types de représentations statistiques : nuage de points, courbe xy, diagramme boîtes à moustaches, probabilité.
  • Statistiques avancées dont 9 fonctions de test d'hypothèse,
    6 fonctions d'intervalle de confiance, analyse de la variance.
  • 15 fonctions de distribution de probabilité, dont loi normale,
    khi-2, binomiale, Poisson...
  • Fonctions financières dont cash-flow, amortissement...
  • Solveur interactif d'équation pour résoudre des équations à plusieurs variables.
  • Catalogue des fonctions.

Programmation

  • Programmation en TI-basic et Assembleur Z80, nombre de programmes limité à la capacité mémoire.

Connexion

  • Transfert de données grâce au port I/O. Toutes les données entre une TI-82 Stats.fr et une TI-82 Stats.fr ou TI-82 STATS ou TI-83 ou TI-83 Plus ou TI-83 Plus SE. Les listes L1-L6 d'une TI-82 STATS vers une TI-82.
  • L'ensemble câble + logiciel TI-GRAPH LINK™ permet l'échange de données et de fichiers avec l'ordinateur.

Assistance

  • Garantie limitée de 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737 
  • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme Workshop Loan Program – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers
  • Programme TI Technology Rewards – valeurs des points échangeables pour les services et produits TI additionnels.
Elargit les possibiltés de votre calculatrice graphique et crée une approche personnalisée pour ajuster les accessoires compatibles avec la TI-82 Stats.fr

Système CBL 2™

Le système CBL 2 est un dispositif portable alimenté par piles destiné au recueil de données réelles. Les données recueillies avec un dispositif CBL 2 peuvent être extraites et analysées par les calculatrices graphiques TI. Avec le système CBL 2 et les capteurs appropriés, vous pouvez mesurer les mouvements, les températures, les lumières, les sons, les pH, les forces, etc. Informations complémentaires

Capteur de mouvement CBR 2™

Le capteur de mouvement CBR 2, qui se connecte directement à la calculatrice graphique, est destiné aux enseignants qui souhaitent que leurs étudiants recueillent et analysent des données réelles de mouvements, telles que distance, vitesse et accélération. Parfait pour l’algèbre via le calcul et les statistiques, et la physique. Informations complémentaires

TI Connect™

TI Connect™ est un logiciel qui assure la connexion entre votre ordinateur et votre calculatrice graphique. Transférez les données, mettez à jour le système d’exploitation, téléchargez les applications disponibles et chargez des programmes sur votre calculatrice graphique.

MAC
  • SE: Mac® OS X 10.6.8, 10.7.5, 10.8.2 Processeur : Processeur Intel®
  • Mémoire RAM : 512 Mo Disque dur : 50 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 800 x 600
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct
Windows
  • SE: Windows® XP Professionnel SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7,
  • Windows® 8, Windows® 8 Pro. Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à 800MHz
  • Mémoire RAM : 256 Mo Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 800 x 600
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct

Resources pour la TI-82 Stats.fr

Profitez des manuels et des services gratuits pour la calculatrice TI-82 Stats.fr.

Police de Base

Créer des documents avec les polices et touches de la TI-82 Stats.fr comme présentées dans le manuel d’utilisation.
Cette police convient également pour la TI-83 Plus.fr.

Manuel

Retrouvez le manuel pour la TI-82 Stats.fr