Foire aux questions
Retrouvez ici les questions les plus fréquemment posées sur nos calculatrices et logiciels.
Accueil | La partie logicielle (Software)
Quelle est la configuration requise pour que mon école utilise une licence SML?
Pour télécharger TI Admin, vous aurez besoin de la configuration suivante
- Logiciel TI-Admin pour license multi-postes version 3.2.1.137
- Configuration Windows® requise
- Windows® 7,Windows® 8.1,Windows® 8.1 Pro,Windows® Server 2003 SP2,Windows® Server 2008 R2 with SP1, Windows 10
- Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
- Processeur cadencé à 1,2 GHz (recommandé : 2 GHz ou plus)
- Mémoire RAM : 1 Go
- Disque dur : Environ 150 Mo d’espace disponible sur le disque dur
- Résolution de l’écran : 1 024 x 768
- Connexion Internet active pour l’installation
Vous pouvez également vérifier les prérequis de l'ensemble de nos logiciels ici : https://education.ti.com/fr/customer-support/specifications#4