Education Technology

CBL 2™

Une interface d'acquisition de mesures portable de nouvelle génération.

Où acheter

Calculator-Based Laboratory™

Une interface d'acquisition de mesures portable de nouvelle génération. Compatible avec une multitude de capteurs, elle peut être utilisée pour toutes les disciplines scientifiques (physique, chimie, biologie...). L'appareil équipé d'une mémoire Flash contient son propre programme d'acquisition qui gère les étapes de l'expérimentation.


Mise à jour du système d'exploitation

La technologie Flash permet la mise à jour du programme initial et des fonctionnalités de votre CBL2. La mémoire restante peut être utilisée pour ajouter de nouveaux programmes et applications, stocker des procédures d'acquisition et des relevés de données. Il est conseillé de vérifier régulièrement que votre CBL2 possède bien la dernière version


Un programme interne d'acquisition de données : DataMate

Le CBL2 possède un programme d'acquisition de données clés en main qui permet la réalisation immédiate de relevés de mesures avec plusieurs capteurs, en totale autonomie.Pour charger ce programme dans la calculatrice, il suffit de presser l'un des boutons du boîtier. Le CBL2 est compatible avec la plupart des programmes conçus pour le CBL™.


Connexion à l'ordinateur avec le TI-GRAPH LINK™

Avec l'ensemble câble-logiciel TI-GRAPH LINK vous connectez votre CBL2 et votre ordinateur pour mettre à jour programme d'utilisation ou bien transférer les données en vue de leur analyse.


Principales fonctionnalités

Un berceau pour fixer la calculatrice
Le CBL2 et la calculatrice peuvent être tenus d'une seule main grâce au berceau fourni. Celui-ci peut recevoir la plupart des calculatrices TI :TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus SE, TI-89, modèles élève et enseignant (équipé d'un port de connexion pour appareils de projection).
Utilisation mixte : calculatrice ou ordinateur
Connectable aux TI-82, TI-83 Plus, TI-83 Plus SE, TI-89, TI-92 et TI-92 Plus, ordinateurs PC ou Mac. Le CBL2 reconnaît automatiquement le modèle de la calculatrice qui lui est connectée.
Mode Quick Setup
Pour collecter des données sans utiliser la calculatrice avec des capteurs auto-identifiables. Il suffit après de connecter le CBL2 à la calculatrice ou à l'ordinateur pour transférer les données et les analyser.
Localisation
Le programme interne d'acquisition de données existe en plusieurs langues : anglais, français, espagnol, italien.


Principales caractéristiques

Mémoire
1 Mo de mémoire Flash dont 600 Ko disponibles pour l'archivage des programmes et des mesures.
Performances
50 000 points par seconde et mémorise jusqu'à 12 000 mesures.Possibilité d'enregistrer simultanément 4 voies : 3 voies analogiques et 1 voie SONIC/numérique bidirectionnelle.
Plusieurs options de déclenchement : manuel, automatique, synchronisation sur les différentes voies.