Education Technology

TI-Nspire™ Navigator™ NC System

Dieses System ermöglicht interaktives Lernen durch das Netzwerk einer Schule und verbindet die Computer von Schülern und Lehrern im Klassenzimmer oder Computerraum.

 

Kaufen

Übersicht der Funktionen

  • Dateiübertragung
  • Quick Poll
  • Screen Capture
  • Live Presenter
  • Abfragemöglichkeitr
  • Collaborative Activity
  • Portfolio und automatische Benotung

System-Einstellung 

TI-Nspire™ Navigator™ NC
Lehrer-Software

Fünf Arbeitsbereiche lassen Sie auf den Inhalt zugreifen, Unterrichtsstunden vorbereiten und den Lernfortschritt Ihrer Schüler nachverfolgen. Diese Software ist für beide, PC und Mac®, kompatibel.

Schulnetzwerk
Die Kommunikation verläuft über Ihr verkabeltes oder kabelloses Schulnetzwerk.

TI-Nspire™ CX Navigator™ Technische Daten

Support

Unser Customer Service Center unterstützt Sie gern, z.B. bei allen technischen Fragen zu unseren Produkten. Service und Support schreiben wir groß.

  • 1 Jahr begrenzte Garantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail-Unterstützung: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar

Systemanforderungen


TI-Nspire™ Navigator™ for Networked Computers Version
Windows® Systemanforderungen
  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
  • RAM: 2 GB
  • Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
Mac®-Systemanforderungen
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Prozessor:Jeder Mac 2008 oder neuer
  • RAM: 2 GB
  • Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768
  • DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation

Lizenzierungsoptionen

Mehrplatzlizenz Multi (PC und Mac®)

  • Erlaubt den Zugang auf die Software auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer
  • Die Software kann "remote" von einem einzelnen Computer aus implementiert werden.
  • Autorisierung der Lizenzdatei.
  • Die Software muss für die Verwendung nicht mit einem Netzwerk verbunden sein.
  • Unbefristete (perpetual) Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer.

Mehrplatzlizenz Central (PC und Mac®)

  • Erlaubt den Zugang auf die Software auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer
  • Die Software kann "remote" von einem einzelnen Computer aus implementiert werden.
  • Lizenzen werden einem Computer von einem Lizenzservice (z.B. Server) ausgegeben. Die Software Lizenz kann bis zu 30 Tage zu Hause oder außerhalb des Schulnetzwerks benutzt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums müssen die Computer an das Schulnetzwerk angeschlossen sein, um weiterhin nutzbar zu sein.
  • Unbefristete (perpetual) Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer.

Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)

  • Enthält eine Softwarelizenz für einen Computer.