Education Technology

TI-Nspire™ Navigator™ NC System

Systemet letter interaktiv læring gennem skolens netværk og forbinder de studerendes og lærens computere i undervisningslokalet eller computerrummet. Det bedste af det hele er, at systemet fungerer uanset hvilke applikationer eller filer, læreren sender eller ønsker at observere fra et Skærmbillede.

Forhandlere

Oversikt over funktioner Filoverførsel

  • Hurtig rundspørge
  • Skærmbillede
  • Live Presenter
  • Mulighed for at stille spørgsmål
  • Samarbejdsaktiviteter
  • Portfolio og automatisk vurdering

TI-Nspire™ Navigator™ NC Lærersoftware

Fem arbejdspladser gør det muligt for dig at få adgang til indhold, oprette lektioner og følge de studerendes fremgang. Denne software er kompatibel med både pc og Mac®.

TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ CAS Elevsoftware

Når software installeres på alle studerendes computere, giver den mulighed for studerende at oprette mange forskellige dokumenter inden for matematik og naturvidenskab, og sende dem frem og tilbage til læreren. (sælges separat)

Skolens netværk

Kommunikationen foregår via skolens kabelnet eller trådløse netværk.

Specifications Content Block

Systemkrav

Windows®-systemkrav

  • Windows® 7 SP1,Windows® 8.1 and 8.1 Pro Update 1,Windows 10
  • Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
  • Processorhastighed:Intel Core i3 eller højere generation af Core-processorer, (Undtagen Intel Atom)
  • RAM: 2 GB
  • Harddisk: Cirka 1 GB ledig plads på harddisken
  • Skærmopløsning: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • DVD-ROM drev eller en aktiv Internetforbindelse til installation

Mac®-Systemkrav

  • Mac® OS X 10.11,Mac® OS X 10.12
  • Processorhastighed:Alle Macintosh computere fra 2008 eller nyere
  • RAM: 2 GB
  • Harddisk: Cirka 1 GB ledig plads på harddisken
  • Skærmopløsning: 1024 x 768
  • DVD-ROM drev eller en aktiv internetforbindelse til installation

Support

  • 1-år begrænset garanti
  • Gratis hotline: +45 38181956
  • assistance via e-mail: ti-cares@ti.com
  • Tilgængelige klasseaktiviteter
  • Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
  • TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester.
  • Komplette vejledninger findes på http://education.ti.com/guides