Education Technology

TI-Nspire™ 教师版软件

交互式软件使教师能够在课堂上将数学和科学概念展现给学生、演示 TI-Nspire™ 手持设备的使用方法、传输文档并创建教学评估的自测试题。 本软件包括 TI-Nspire™ 教师版软件和
TI-Nspire™ CAS 教师版软件。

购买

只需使用 TI-Nspire™ 和 TI-Nspire™ CAS 教师版软件即可进行计算、绘图、做笔记、建立电子表格和创建自测试题。

计算器
执行计算和使用正确的数学符号输入表达式、方程式和公式 。
列表与电子表格
对数据进行数学运算,显示数据及相应图解之间的联系。
gen-product-app-icon-graph 图形
绘制和研究函数、方程式和不等式图解,在对象和图形上制作动画点,使用滑块说明其行为以及其他功能。
gen-product-app-icon-notes 注释
在屏幕中数学表达式旁边输入注释、步骤、说明和其他注解。
gen-product-app-icon-geometry 几何
制作和研究几何图形,制作动画。
gen-product-app-icon-data-lists 数据与统计
使用柱状图、箱线图、条形图和饼图等几何方法总结和分析数据。
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ 应用程序
只需在一个应用程序中即可以图形形式创建假设并重复数据采集实验。DataQuest™ 应用程序可支持使用60多种其公司生产的数据采集探头。
Vernier DataQuest™是Vernier Software & Technology 的商标。
试题编写
试题编写应用程序为 TI-Nspire™ 教师版所独有,支持教学人员编写分级试题或自测试题引导学生进行自我评估。
Stu_SW_make-mathmetical-connections

探究概念

内置的 TI SmartView™ 模拟器使教学人员能够投射 TI-Nspire™ 手持设备屏幕的交互式显示并以多种形式展示问题,从而帮助学生直观地观察关系和关键所在。

TI-Nspire™ CX-C CAS Handheld

标准化测试组织已经批准使用 TI-Nspire CX-C CAS手持设备参加 SAT*, PSAT/NMSQT*, AP* 和 Praxis 重大考试。

* SAT 和 AP 是美国大学入学考试委员会的注册商标。PSAT /NMSQT是美国大学入学考试委员会和国家优秀学生奖学金公司的注册商标。这些委员会/公司不参与本产品的生产,并且不负责推广本产品。ACT 是ACT公司的注册商标,该公司不参与本产品的生产,并且不负责推广本产品。考试许可的规定可能会发生变更。 请访问 www.collegeboard.comwww.act.org 以便随时查看最新信息。

TI-Nspire™ 和 TI-Nspire™ CAS 教师版软件 技术参数/系统要求

内置功能

  • 包括两个软件:(1) TI-Nspire™ 教师版软件和 (2) TI-Nspire™ CAS 教师版软件,其中包括内置计算机代数系统 (CAS) 功能。
  • 内置的 TI-SmartView™ 模拟器可用于演示 TI-Nspire™ 手持设备的使用方法。
  • 问题应用程序可创建的问题类型包括自由回答题、多选题、真/假判断题、方程式、坐标点、图像和表达式。
  • 使用内容工作空间访问桌面上或网上的个人联机文件和 MathNspired 或 ScienceNspired 网站上的预先编写内容。
  • 函数、参数、极坐标、序列和 3D 绘图
  • 可同时定义、保存、绘图和分析多个绘图函数。
  • 列表和电子表格中的用户定义列表名称
  • 11 种交互式缩放功能
  • 表格形式的数字估值,用于所有绘图模式
  • 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析
  • 6 种不同的图形风格和 15 种颜色可以选择,以便区分所画的每个图形
  • 包括反函数、行列式、移项、增广、列简梯形形式和初等行运算等矩阵运算。 将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵。 计算特征值和特征向量
  • 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
  • 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图
  • 高级统计分析,包括 10 个假设检验函数、7 个置信区间函数和单因素方差分析
  • 18 个概率分布函数,包括用于正态分布、卡方分布、t- 和 F- 分布的累积分布函数 (CDF)、概述密度函数 (PDF) 和逆概率分布函数;用于二项分布、几何分布和泊松分布的 CDF 和 PDF 函数
  • 内置交互式几何功能
  • TI-Nspire 文档(.tns 文件)
  • 保存和查看作业;创建、编辑和保存 TI-Nspire 文档(.tns 文件)
  • 文件与 TI-Nspire™ 软件、TI-Nspire™ 手持设备和TI-Nspire™ Apps for iPad®兼容
  • 利用内置电子邮件和 Dropbox 功能实现共享
  • 使用图像(jpeg、jpg、bmp、png 文件格式)可以与图形元素叠加
  • 以符号形式研究数学表达式,查看图形并理解公式背后的数学含义
  • 借助 Chem Box 功能可轻松输入化学式和方程式
  • 查看一个问题的多重表述——代数、图形、几何、数字和文字形式
  • 在链接的表述中处理一个问题的参数即刻更新其他表述,在无需切换屏幕的情况下显示出有意义的联系(例如,取一已经绘好图的函数并移动它,看看相应的方程和数据表有什么影响)

连接性

  • 可电子升级的图形手持设备使您能够使用最新的功能
  • 具有 USB 线缆
  • TI-ComputerLink 软件支持与电脑互相传输信息
product-icon-specs-sys-require

系统要求


Windows® 系统要求
  • Windows® XP Professional SP3、Windows® XP Tablet PC Edition、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8 Pro
  • 与 32 位和 64 位操作系统兼容
  • 处理器速度:1.2 GHz(建议使用: 2 GHz 或更高)
  • RAM:2 GB
  • 硬盘驱动器:大约 1 GB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768
  • 用于安装的 DVD-ROM 驱动器或有效的 Internet 连接
  • Adobe® Flash® Player ActiveX Control 版本 10 或更高

编程

  • 具有专用的编程环境以及编程库,可全球访问用户定义的函数和程序
product-icon-specs-licensing

许可证选项


单用户许可证(PC 和 Mac®)
  • 一台电脑一个软件许可证

数据采集支持

  • 与 TI-Nspire 实验室底座、Vernier EasyLink® USB 传感器和 Vernier EasyTemp® 温度传感器系统兼容,支持对现实数据的采集和分析

附件

TI-Nspire™ 实验托板

扩展科学学习

使用 TI-Nspire 无线托板,Vernier DataQuest™ 应用程序,以及 50 多种可选的数据采集传感器,可增加学生对概念的直观理解和参与度,将科学教学和学习带入一个新的境界。

这一多功能、便携的学习工具支持单传感器和多传感器的数据采集和分析。

在 TI-Nspire 上运行的 Vernier DataQuest 应用程序的主要功能包括:

  • 即插即用。让 TI-Nspire CX 手持设备变成实验室、教室或野外实验的数据采集设备
  • 实时数据收集分析,让学生把现场的实验和图形、图表或仪表中的数据联系起来
  • 特定的分析功能让学生关注收集到的数据
  • 绘图预测功能让学生能够事先大胆假设,然后进行数据收集,最后对比结果
Vernier EasyLink™ USB 接口可分别连接 50 多个标准的 Vernier 传感器,使数据采集快速、准确、直观并且愉快有趣。Vernier EasyTemp™ 温度传感器提供简便、准确且经济的方法让学生收集现实生活中的数据。

资源

充分利用 TI 为您的计算机软件提供的完整、全面的免费教学课件和服务。

教师版软件指导手册

TI-Nspire™ 教师版软件指导手册可帮助您学习使用 TI-Nspire™ 技术。

及时更新

请下载最新的操作系统确保您的手持设备具有最新的功能。新手可下载90天试用版,并联系客服索取激活序列号。