Education Technology

TI-Nspire™ CX-C &
TI-Nspire™ CX-C CAS

教师版软件

交互式软件使教师能够在课堂上将数学和科学概念展现给学生、演示 TI-Nspire™ CX-C CAS手持设备的使用方法、传输文档并创建教学评估的自测试题。 本软件包括 TI-Nspire™ CX-C教师版软件和TI-Nspire™ CX-C CAS 教师版软件。

购买

探究概念

内置的 TI SmartView™ 模拟器使教学人员能够投射 TI-Nspire™ 手持设备屏幕的交互式显示并以多种形式展示问题,从而帮助学生直观地观察关系和关键所在。

最大化课堂时间和学习时间

通过同时给多个学生版手持设备发送信息,创建、自定义、组织、共享 TI-Nspire 文档以及管理课堂活动。 使用 TI-Nspire™ Docking Station 可同时给多达 10 部学生版手持设备传输文档。

为学生的自我评估编写试题

问题应用程序使教学人员能够编写题目引导学生进行自我评估;学生可以使用自测功能检查当前的理解水平,从而确定以否进行下一数学概念的学习。

TI-Nspire™ CX-CTI-Nspire™ CX-C CAS 教师版软件技术参数/系统要求

内置功能

  • 包括两个软件:(1) TI-Nspire™ 教师版软件和 (2) TI-Nspire™ CAS 教师版软件,其中包括内置计算机代数系统 (CAS) 功能。
  • 内置的 TI-SmartView™ 模拟器可用于演示 TI-Nspire™ 手持设备的使用方法。
  • MathDraw(数学绘图), 利用触屏用手指或鼠标在软件屏幕上画点、线、三角形或其它几何图形。
  • 问题应用程序可创建的问题类型包括自由回答题、多选题、真/假判断题、方程式、坐标点、图像和表达式。
  • 使用内容工作空间访问桌面上或网上的个人联机文件和 MathNspired 或 ScienceNspired 网站上的预先编写内容。
  • 函数、参数、极坐标、序列和 3D 绘图
  • 可同时定义、保存、绘图和分析多个绘图函数。
  • 列表和电子表格中的用户定义列表名称
  • 11 种交互式缩放功能
  • 表格形式的数字估值,用于所有绘图模式
  • 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析
  • 6 种不同的图形风格和 15 种颜色可以选择,以便区分所画的每个图形
  • 包括反函数、行列式、移项、增广、列简梯形形式和初等行运算等矩阵运算。 将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵。 计算特征值和特征向量
  • 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
  • 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图
  • 高级统计分析,包括 10 个假设检验函数、7 个置信区间函数和单因素方差分析
  • 18 个概率分布函数,包括用于正态分布、卡方分布、t- 和 F- 分布的累积分布函数 (CDF)、概述密度函数 (PDF) 和逆概率分布函数;用于二项分布、几何分布和泊松分布的 CDF 和 PDF 函数
  • 内置交互式几何功能
  • TI-Nspire 文档(.tns 文件)
  • 保存和查看作业;创建、编辑和保存 TI-Nspire 文档(.tns 文件)
  • 文件与 TI-Nspire™ 软件、TI-Nspire™ 手持设备和TI-Nspire™ Apps for iPad®兼容
  • 利用内置电子邮件和 Dropbox 功能实现共享
  • 使用图像(jpeg、jpg、bmp、png 文件格式)可以与图形元素叠加
  • 以符号形式研究数学表达式,查看图形并理解公式背后的数学含义
  • 借助 Chem Box 功能可轻松输入化学式和方程式
  • 查看一个问题的多重表述——代数、图形、几何、数字和文字形式
  • 在链接的表述中处理一个问题的参数即刻更新其他表述,在无需切换屏幕的情况下显示出有意义的联系(例如,取一已经绘好图的函数并移动它,看看相应的方程和数据表有什么影响)

编程

  • 通过教师软件更新手持设备,确保您拥有和使用最新功能。
  • 可使用USB线连接
  • TI-Nspire™ 计算机连接软件方便计算机间的数据传输

系统要求


Windows® 系统要求
  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Pro Update 1, Windows 10
  • 与 32 位和 64 位操作系统兼容
  • 处理器速度:英特尔酷睿i3 (Intel Core i3) 或更新一代的处理器 (英特尔凌动处理器(Intel Atom) 除外)
  • RAM:2 GB
  • 硬盘驱动器:大约 500 MB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • 用于安装的 DVD-ROM 驱动器或有效的 Internet 连接
Mac® 系统要求
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • 处理器:任何MAC 2008或更高版本
  • RAM:2 GB
  • 硬盘驱动器:大约 500 MB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768
  • 用于安装的 DVD-ROM 驱动器或有效的 Internet 连接

许可证选项


单用户许可证(PC 和 Mac®)
  • 一台电脑一个软件许可证

数据采集支持

  • 与 TI-Nspire 实验室底座、Vernier EasyLink® USB 传感器和 Vernier EasyTemp® 温度传感器系统兼容,支持对现实数据的采集和分析

Mac,Rosetta 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Vernier EasyLink 和 Vernier EasyTemp 是 Vernier Scientific Education 的注册商标。

附件

TI-Nspire™ 实验托板

扩展科学学习

使用 TI-Nspire 无线托板,Vernier DataQuest™ 应用程序,以及 50 多种可选的数据采集传感器,可增加学生对概念的直观理解和参与度,将科学教学和学习带入一个新的境界。

这一多功能、便携的学习工具支持单传感器和多传感器的数据采集和分析。

在 TI-Nspire 上运行的 Vernier DataQuest 应用程序的主要功能包括:

  • 即插即用。让 TI-Nspire CX 手持设备变成实验室、教室或野外实验的数据采集设备
  • 实时数据收集分析,让学生把现场的实验和图形、图表或仪表中的数据联系起来
  • 特定的分析功能让学生关注收集到的数据
  • 绘图预测功能让学生能够事先大胆假设,然后进行数据收集,最后对比结果
Vernier EasyLink™ USB 接口可分别连接 50 多个标准的 Vernier 传感器,使数据采集快速、准确、直观并且愉快有趣。Vernier EasyTemp™ 温度传感器提供简便、准确且经济的方法让学生收集现实生活中的数据。

资源

充分利用 TI 为您的计算机软件提供的完整、全面的免费教学课件和服务。

教师版软件指导手册

TI-Nspire 教师版软件指导手册可帮助您学习使用 TI-Nspire 技术。

及时更新

请下载最新的操作系统确保您的手持设备具有最新的功能。

新手可下载90天试用版,并联系客服索取激活序列号。