• Utbildning är nyckeln till en hållbar framtid; gå med och påverka innehållet!

    02/07/2020

    STEM-utbildning kan spela en viktig roll för att skapa en hållbar framtid. Att förstå frågor som är relevanta för hållbar utveckling kräver matematik, inklusive statistik och programmering. För att underlätta detta har ett ambitiöst nytt projekt inrättats av lärarnätverket T3 Europa som omfattar samskapande av innehåll. Vi vill utforma klassrumsaktiviteter och innehåll med STEM och hållbarhet i åtanke. Det är därför vi uppmanar lärare att utveckla aktiviteter för detta projekt för hållbar utveckling.

    Läs mer...
  • Gå med i våra framgångsrika webbseminarier!

    26/05/2020

    Sedan början av Coronakrisen har lärarnätverket T³ arbetat med webbseminarier så att du som lärare kan fortsätta att utvecklas på distans. De kostnadsfria webbseminarierna är designade för T³-instruktörer och ledare över hela Europa. Intresset över att öka kunskapen inom TI-teknik har varit stor!
    Sedan den 2 april har tre virtuella samtal hållts, och de har berört ämnena; fysiken bakom friktion, den kommande Python-programmeringsmiljön på TI-Nspire™-teknologin, samt en genomgång av fjärstyrning med hjälp TI-Innovator™ Hub. 180 personer hade registrerat sig till seminarierna, och cirka 50 personer loggade in för att lyssna på varje session.

    Läs mer...
  • Tjejer i rymden: Nu ger vi oss av!

    23/09/2019

    ”Jag har i stort sett alltid velat bli en astronaut. När jag var 8 år gammal, fascinerades jag av att titta på stjärnorna, ” sa Insa Thiele-Eich, Doktorand Hon är en av de två tyska kvinnliga astronauter som kommer bli först att resa till den internationella rymdstationen (ISS) år 2020. Thiele-Eich inspirerade en publik av matematik- och naturvetenskapslärare från 20 länder på konferensen Sharing Inspiration 2019. ”Som en ung tjej som utmärkte sig i STEM, upplevde jag inga könsskillnader. Men inom mitt område märker jag att kvinnor inte är representerade. Vi måste inkludera fler kvinnor i STEM,” förklarade hon.

    Läs mer...
  • STEM-lärare är superhjältar på lärarkonferensen ”Sharing Inspiration 2019”

    31/03/2019

    Den sista helgen i mars 2019 samlades mer än 110 stycken lärare i Bryssel för lärarkonferensen Sharing Inspiration. Lärarna kommer från 20 länder och undervisar i matematik och naturvetenskap. En av deltagarna, Wesley Keldermans (matematiklärare) säger dessa ord om konferensen: "Mervärdet av denna sammankost är att du lär av varandra, och att du skapar internationella kontakter. ”

    Läs mer...