• Undersökning visar att onlineundervisning blir även aktuellt under det kommande läsår.

    03/08/2020

    Övergången till onlineutbildning skapar nya krav och europeiska lärare påpekar olika saker som kan hjälpa till att förbättra undervisningen. Till exempel sa 55% av lärarna att de behöver bättre IT-utrustning och 50% sa att de behöver programvarulösningar. Cirka 47% sa att de skulle vilja få utbildning för att lära sig/eller förbättra sina onlinekunskaper. Det framgick också av flera öppna frågor att lärarna skulle vilja ha mer digitalt material, videor och andra färdiga aktiviteter för att kunna ge till sina elever.

    Läs mer...
  • 5 tips från experten för virtuell undervisning

    14/04/2020

    Richard Snow är expert på distansutbildning. Han var den första läraren som använde Texas Instruments grafräknare tillsammans med en emulatorprogramvara för att undervisa sina elever digitalt.
    På så sätt är det möjligt att projicera en interaktiv bild av sin grafräknarens skärm och tangentbord för hela klassen.

    Under de senaste 15 åren har Richard Snow undervisat på distans och här delar han med sig av sina bästa tips.

    Läs mer...