• Undersökning visar att onlineundervisning blir även aktuellt under det kommande läsår.

    03/08/2020

    Övergången till onlineutbildning skapar nya krav och europeiska lärare påpekar olika saker som kan hjälpa till att förbättra undervisningen. Till exempel sa 55% av lärarna att de behöver bättre IT-utrustning och 50% sa att de behöver programvarulösningar. Cirka 47% sa att de skulle vilja få utbildning för att lära sig/eller förbättra sina onlinekunskaper. Det framgick också av flera öppna frågor att lärarna skulle vilja ha mer digitalt material, videor och andra färdiga aktiviteter för att kunna ge till sina elever.

    Läs mer...
  • STEM-lärare är superhjältar på lärarkonferensen ”Sharing Inspiration 2019”

    31/03/2019

    Den sista helgen i mars 2019 samlades mer än 110 stycken lärare i Bryssel för lärarkonferensen Sharing Inspiration. Lärarna kommer från 20 länder och undervisar i matematik och naturvetenskap. En av deltagarna, Wesley Keldermans (matematiklärare) säger dessa ord om konferensen: "Mervärdet av denna sammankost är att du lär av varandra, och att du skapar internationella kontakter. ”

    Läs mer...