Handböcker
TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi.
Med denna interaktiva programvara kan lärare lägga fram matematiska och vetenskapliga begrepp för eleverna, visa hur TI-Nspire™ handenheter används, överföra dokument och skapa kontrollfrågor för självtest så att eleverna kan göra en självutvärdering.
Beräkna , rita grafer, skriv anteckningar, bygg arbetsblad och skapa frågor för självtest, allt med TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS Lärarprogramvara.
![]() |
Räknare Göra beräkningar och mata in uttryck, ekvationer och formler i riktig matematisk notation. |
![]() |
Listor och kalkylblad Utföra matematiska operationer på data och visualisera relationen mellan data och diagram. |
![]() |
Grafer Rita och utforska funktioner, ekvationer och olikheter, animera punkter på objekt och grafer, använda skjutreglage för att förklara deras beteende och mer. |
![]() |
Anteckningar Mata in anteckningar, steg, instruktioner och andra kommentarer på skärmen tillsammans med matematiken. |
![]() |
Geometri Konstruera och undersöka geometriska figurer och skapa animationer. |
![]() |
Data och statistik Sammanfatta och analysera data genom att använda olika grafiska representationer, såsom histogram, lådagram, stapel- och cirkeldiagram, spridningsdiagram och mycket mera. |
![]() |
Vernier DataQuest™ Applikation Grafiskt skapa en hypotes och spela upp experiment med datainsamling, allt i en enda applikation. |
![]() |
Fråga Exklusivt för TI-Nspire™ Lärarprogramvara. Applikationen Fråga möjliggör för lärare att skriva graderbara frågor eller frågor för självtest för att vägleda eleverna genom en aktivitet. |
Den inbyggda TI SmartView™-emulatorn gör att lärarna kan projicera en interaktiv visning av skärmen på en TI-Nspire™ handenhet och visa flera representationer på ett problem.
Skapa, anpassa, organisera och dela TI-Nspire™-dokument och hantera klassrumsaktiviteter genom att skicka innehåll till flera elevhandenheter samtidigt. Använd TI-Nspire™ Dockningsstation för att snabbt överföra dokument upp till 10 handenheter samtidigt.
Med Frågeapplikationen kan lärarna skriva frågor för att vägleda eleverna genom en aktivitet ochgenom att använda själv-check-funktionen kan eleverna kontrollera sin nuvarande begreppsförståelse och bestämma om de kan gå vidare.
UTÖKA DIN NATURVETENSKAPLIGA SPÄNNVIDD
TI-Nspire™ labbvagga tillsammans med Vernier DataQuest™-appen för TI-Nspire™ och ett urval av mer än 50 sensorer för datainsamling förbättrar undervisningen och lärandet inom naturvetenskap. Det ger större elevengagemang och mer konkret visualisering av begrepp.
Detta mångsidiga, bärbara verktyg för lärande stödjer datainsamling och analys med både enstaka sensorer och multisensorsystem där 5 sensorer kan anslutas samtidigt.
Viktiga funktioner i Vernier DataQuest-appen för TI-Nspire™ inkluderar:
Vernier EasyLink™ USB-gränssnitt ansluter till mer än 50 vanliga Vernier-sensorer för att göra insamlandet av data roligt, snabbare, mer exakt och mer intuitivt.Vernier EasyTemp™ temperatursensor erbjuder ett enkelt, exakt och billigt sätt att få elever att samla in verkliga data.
Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.