Licensalternativ
Det finns flera olika typer av licenser för datorprogrammet TI-Nspire™ och emuleringsprogrammet TI-SmartView. Dessa fleranvändarlicenser förenklar distributionen och installationen av programvaran, samtidigt som de hjälper IT-administratörer att administrera licenser efter behov.
Den multiaktiverade fleranvändarlicensen kan aktiveras offline. Den skoladministrerade fleranvändarlicensen möjliggör central hantering och tillgänglighet utan nätverksanslutning i upp till 30 dagar. Volymlicensen för fleranvändare kräver onlineåtkomst enbart vid aktiveringen. Därefter kan programvaran användas var som helst eftersom den inte kräver någon nätverksanslutning. Fleranvändarlicensen för samtidiga användare kräver central hantering. Dessa fleranvändarlicenser är endast tillgängliga i elektroniskt format.
Med en enanvändarlicens kan en användare installera och använda TI-datorprogramvaran på en endast dator.
Länkar
- Support
- Köp
- TI-Nspire™ handbok för installation och aktivering
- Du kan även få hjälp och instruktioner via följande sida på nätet, Support –TI-Nspire programvara
Du hittar ytterligare information om installation och aktivering på sidan Software Service Center på nätet. Du kan också hantera dina befintliga licenser på denna sida.
Volymlicens (PC och Mac®)
(Endast tillgänglig för TI-Nspire™ CX och TI-SmartView™-programvara)
- Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
- Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
- Programvaran aktiveras online
- Permanent licenser kräver att licensnumret kostnadsfritt förnyas varje år
Skoladministrerad licens "SML" (PC och Mac®)
(Endast tillgänglig för TI-Nspire™ CX och TI-SmartView™-programvara)
- Tillåter åtkomst till programvaran från samtliga datorer som är anslutna till servern, upp till det maximala antalet samtidiga användare som har aktiverats.
- Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
- Licens som distribuerats till dator via en licenstjänst (dvs. server)
- Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan ”lånas” för att användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar. Innan respittiden har löpt ut måste datorn återanslutas till skolans nätverk för fortsatt användning
- Permanenta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning.
Multiaktiveringslicens "MAL" (PC och Mac®)
Endast tillgänglig för TI-Nspire™ CX/CAS elevprogramvara)
- Ger dig åtkomst till programvaran på ett visst antal datorer för specifika användare
- Programvaran distribueras med de vanligaste distributionsmetoderna
- Tillstånd för licensfil
- Programvaran behöver inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas eller aktiveras
- Permanenta licenser kräver en årlig förnyelse utan extra kostnad
Enanvändarlicens (PC och Mac®)
- En programvarulicens för en dator
Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.