Em Modo de Exame, os documentos e programas da família TI-Nspire™ serão bloqueados (não apagados).
O Modo de Exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora não estão acessíveis durante o exame.
Em Modo de Exame, os documentos e programas da família TI-Nspire™ serão bloqueados (não apagados).
O Modo de Exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora não estão acessíveis durante o exame.
De acordo com comunicação do Júri Nacional de Exames, esta funcionalidade só pode ser ativada quando o aluno já se encontre sentado na sala onde vai realizar o exame, antes do início da prova, e na presença do professor coadjuvante que terá de verificar se o aluno realizou corretamente todos os procedimentos.
A funcionalidade modo de exame fica assinalada, de forma muito visível para os professores coadjuvantes, através de um led ou através de indicações no ecrã da calculadora.
3. Pressione A para desselecionar as restrições que estão pré-selecionadas, pois estas funcionalidades são permitidas no exame.
4. Ative o modo exame selecionando Entrar em Premir para Testar e pressione .
5. A calculadora será re-iniciada e confirma as seleções. Selecione OK para continuar para o ecrã inicial.
6. Quando o Modo de Exame está ativado, aparece o simbolo “cadeado” no canto superior direito e o LED da calculadora começará a piscar.
Nota: As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.
3. Pressione e selecione 9: Premir para Testar. Pressione
4. Selecione 1: Sair de Premir para Testar Pressione .
A Calculadora será reiniciada e deixará de estar em Modo de Exame.