Education Technology

Coderen met de BBC micro:bit 

Koppel de BBC micro:bit aan een TI handheld en u heeft een krachtig nieuw middel om leerlingen stapsgewijs te leren coderen. De combinatie van een micro:bit en een handheld biedt unieke mogelijkheden om wiskundige en wetenschappelijke concepten te onderzoeken. In de klas, thuis of tijdens STEM-projecten, het kan vrijwel overal.

2021 Comenius EduMedia Siegel

De TI-Nspire™ CX II-T (CAS) handhelds en software (OS 5.3) zijn onderscheiden met het Comenius EduMedia zegel 2021 omdat het mogelijk is om deze te verbinden met de BBC micro:bit en dit extra programmeermogelijkheden biedt. De Comenius EduMedia Awards zijn de meest prestigieuze Europese onderscheidingen voor educatieve technologie en worden jaarlijks uitgereikt door het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie (GPI).

Wat is micro:bit?

De micro:bit is een door de BBC ontwikkelde multifunctioneel microcontroller-bord en een handig leermiddel voor het introduceren van het programmeren van hardware. Een micro:bit beschikt over twee drukknoppen, een 5x5 LED display, meerdere sensoren en tal van I/O-mogelijkheden om leerlingen uit te dagen interactie aan te gaan met de hen omringende digitale wereld.

Combinatie micro:bit en TI-technologie

De micro:bit is te koppelen aan een TI-Nspire™ CX II-T handheld of een TI-84 Plus CE-T Python Edition. Zo ontstaat een real-time interface tussen de micro:bit en het toetsenbord en het scherm van de handheld. Op deze manier kunnen leerlingen de micro:bit rechtstreeks vanaf hun handheld programmeren. Bovendien zijn Python-programma’s, gebruikmakend van de standaard micro:bit-syntax eenvoudig te kopiëren en plakken in een TI-Nspire CX document.

De TI Python module is te gebruiken met de micro:bit V1 en de micro:bit V2. De nieuwste micro:bit V2 heeft een ingebouwde luidspreker, microfoon en een touch sensor.

Het tonen van patronen en animaties op de 5x5 led matrix Te bedienen met knoppen en een capacitieve aanraaksensor
Muziek afspelen via een speaker Communiceren met analoge en digitale input/output
Communicatie tussen twee rekenmachines mogelijk maken via micro:bit radiofuncties Interactie met externe sensoren (met optionele uitbreidingskaart)
Lezen van de waarden van het ingebouwde kompas, de acceleratiemeter, de temperatuursensor en de lichtniveausensor Aan te sluiten op NeoPixel led strips

Aansluiten in 3 eenvoudige stappen

Bekijk hier hoe u uw TI-Nspire™ CX II-T of TI-84 Plus CE-T Python Edition handheld aansluit op de micro:bit:

Downloads voor TI-84 Plus CE-T Python Edition

Download de modules voor de BBC micro:bit en installeer de modules op uw TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Python-modules voor de TI-84 Plus CE-T Python Edition

Download zip-bestand micro:bit modules

Meer informatie om te starten(Engelstalig)

Installeer de gebruikersmodule op uw TI-Nspire CX II-T

Dit activeert de Python-programmeerfunctie die nodig is om te communiceren met de micro:bit. Na de installatie verschijnt de micro:bit-module onderaan in het menu ‘More Modules’. Bekijk de aanwijzingen voor het voorbereiden van uw micro:bit en de TI-Nspire CX™ II-T handheld die zijn opgenomen in het downloadbare .zip-bestand. Deze bestanden bevatten het ‘runtime’ hex-bestand en een gebruikersmodule .tns-bestand.

Download voor de TI-Nspire™ CX II-T

Update het ‘runtime’ hex-bestand op de micro:bit

Sluit de micro:bit op de computer aan en sleep het hex-bestand naar de micro:bit bestandsmap. Als het gelukt is, verschijnt er een Texas Instruments logo op het led-schermpje.

De rekenmachine aansluiten op de micro:bit:

Gebruik een USB Mini-A naar Micro-B kabel (apart verkrijgbaar)

U kunt ook gebruik maken van de TI-Nspire™ CX-computersoftware en deze linken via de USB Type-A naar Micro-B-kabel.

Bekijk de lijst met veel gestelde vragen (Engelstalig) voor meer informatie over het gebruik en de functionaliteit.