Education Technology

CBR 2

Un sensore di moto ad ultrasuoni concepito per esperimenti matematici e scientifici: consente di misurare la distanza di un oggetto in moto e di elaborare i dati per ottenere i grafici di distanza, velocità ed accelerazione in funzione del tempo. 

Dove acquistare

Funzioni principali

Uno strumento semplice ed efficace per mostrare agli studenti il rapporto tra il mondo reale e la descrizione scientifico-matematica. Il CBR 2™ e' ideale per quei professori che vogliono introdurre i concetti di velocita' ed accelerazione partendo dai dati sperimentali.

Collegando CBR 2™ alla porta USB della calcolatrice il programma EasyData™ parte in esecuzione automatica rendendo immediata la misura!

  • Funzionalita' Plug-and-collect: l'applicazione EasyData™ viene lanciata automaticamente e gestisce l'acquisizione
  • Ampliato il range di misura: fra 15 cm e 6 m; la zona attiva è costituita da un cono con angolo di apertura da 15° a 20°
  • Nuova porta USB per il trasferimento dati
  • Acquisisce dati di distanza, velocita' ed accelerazione di un oggetto in moto.
  • Semplicemente premendo un bottone, trasferisce alla calcolatrice cui e' collegato un programma per la gestione dell'acquisizione: e' possibile iniziare subito il campionamento secondo parametri prestabiliti o modificarli con facilita' secondo le proprie esigenze.
  • Frequenza di rilevazione fino a 200 dati al secondo.
  • Compatibile con il CBL 2™ per l'acquisizione contemporanea ad altri sensori.
  • Quando lavora separato dalla calcolatrice, e' possibile far partire il campionamento semplicemente premendo il tasto Trigger.
  • Compatibile con tutte le calcolatrici grafiche e con TI-Nspire™ CAS.
  • L'apparecchio è in grado di memorizzare fino a 512 dati (se vengono acquisiti in tempo reale, il numero può variare a seconda della memoria della calcolatrice).