Education Technology

Software TI-Nspire™ CX e
TI-Nspire™ CX CAS per insegnanti

Questo software interattivo permette agli insegnanti di presentare concetti matematici e scientifici alla classe, dimostrare l'uso delle calcolatrici TI-Nspire™, trasferire documenti e creare domande di auto-verifica per l’autovalutazione degli studenti.

Dove acquistare

Tutta la matematica e la scienza, in un unico software per computer CAS

Effettuare calcoli, tracciare grafici, scrivere appunti, creare fogli elettronici e domande di auto-verifica, tutto con il Software per insegnanti TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS.

gen-product-app-icon-calculator Calcolatrice
Effettuare calcoli e inserire espressioni, equazioni e formule in una notazione matematica appropriata
gen-product-app-icon-spreadsheets Fogli elettronici
Eseguire operazioni matematiche basate su dati e visualizzare le connessioni tra i dati e i relativi diagrammi
gen-product-app-icon-graph Grafici
Tracciare ed esplorare funzioni, equazioni e diseguaglianze, animare punti su oggetti e grafici, utilizzare cursori per spiegare il loro comportamento e altro ancora
gen-product-app-icon-notes Note
Inserire appunti, passaggi, istruzioni e altri commenti sullo schermo accanto alla matematica.
gen-product-app-icon-geometry Geometria
Realizzare ed esplorare figure geometriche e creare animazioni.
gen-product-app-icon-data-lists Dati e statistiche
Riassumere e analizzare dati utilizzando diversi metodi grafici quali istogrammi, diagrammi a riquadri, diagrammi a barre e a torta e altro ancora.
gen-product-app-icon-dataquest Applicazione Vernier DataQuest™
Creare un'ipotesi grafica e riprodurre esperimenti di raccolta dati, tutto in un'unica applicazione.

Vernier DataQuest™ è un marchio di fabbrica di Vernier Software & Technology

gen-product-app-icon-question Domanda
Un'esclusiva di Software per insegnanti TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS, l'Applicazione Domanda consente agli insegnanti di inserire domande graduabili o di auto-verifica per guidare gli studenti in un'attività.

Esplora concetti

L'emulatore integrato TI SmartView™ consente agli insegnanti di proiettare una visualizzazione interattiva dello schermo della calcolatrice TI-Nspire™ e mostrare rappresentazioni multiple di un problema per aiutare gli studenti a visualizzare le connessioni e la sequenza tasti.

Ottimizza il tempo in aula, ottimizza il tempo di apprendimento

Crea, personalizza, organizza e condividi documenti TI-Nspire e gestisci le attività della classe inviando contenuti a più calcolatrici degli studenti allo stesso tempo. Utilizza TI-Nspire™ Docking Station per trasferire rapidamente documenti fino a 10 calcolatrici degli studenti contemporaneamente.

Creare domande per l'autovalutazione dello studente

L'Applicazione Domanda consente agli insegnanti di inserire domande per guidare gli studenti in un'attività; utilizzando la funzione auto-verifica, gli studenti possono controllare il loro livello corrente di comprensione e decidere se possono passare al concetto matematico successivo.

Software Professore TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS - Specifiche

Funzionalità integrata

  • Funzionalità Computer Algebra System (CAS)
  • Funzione, Parametrica, Polare, Sequenza e Rappresentazione grafica 3D
  • Funzioni grafiche multiple da definire, salvare, rappresentare graficamente e analizzare contemporaneamente
  • Nomi di elenchi definiti dall'utente in Liste e Fogli elettronici
  • Undici funzioni di zoom interattivo
  • Valutazioni numeriche in formato tabella per tutte le modalità di rappresentazione grafica
  • Analisi interattiva di valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivate
  • Sei diversi stili di grafici e 15 colori da selezionare per differenziare l'aspetto di ogni disegno grafico
  • Operazioni su matrici incluso inversa, determinante, trasposta, ridotta in forma a gradini e operazioni elementari sulle righe. Convertire matrici in elenchi e viceversa. Calcolare Autovalori e Autovettori
  • Analisi statistiche a una o due variabili basate su elenco, inclusi modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomiale quadratica, polinomiale cubica e polinomiale quartica
  • Tre definizioni di diagrammi statistici per diagrammi a dispersione, diagrammi xy linea, istogrammi, diagrammi boxplot normali e modificati e rappresentazioni della probabilità normale
  • Analisi statistiche avanzate, incluse 10 funzioni di test di ipotesi, sette funzioni di intervalli di confidenza e analisi della varianza a una via
  • Diciotto funzioni di distribuzione di probabilità, inclusa funzione di distribuzione cumulativa (FDR), funzione di densità di probabilità (FDP) e funzione inversa di distribuzione di probabilità per distribuzioni del chi-quadrato, t-, e F-; e FDR e FDP per distribuzioni binomiali, geometriche e Poisson
  • Funzionalità geometriche interattive integrate
  • Tasti alfabetici rapidi
  • Menù a tendina semplici che emulano il funzionamento intuitivo e familiare di un computer
  • Documenti TI-Nspire (file .tns)
    • Salva e rivedi attività; crea, modifica e salva documenti TI-Nspire (file .tns)
    • File compatibili con palmari TI-Nspire™ Software e TI-Nspire™
    • Condividi utilizzando la funzionalità integrata di e-mail e Dropbox
  • Utilizza immagini (file in formato jpeg, jpg, bmp, png) che possono essere sovrapposte a elementi grafici
  • Esplora espressioni matematiche in forma simbolica, visualizza modelli e comprendi la matematica alla base delle formule.
  • Visualizza più rappresentazioni di un unico problema:algebrica, grafica, geometrica, numerica e scritta.
  • La funzionalità Chem Box consente di inserire facilmente equazioni e formule chimiche
  • Manipola rappresentazioni collegate di proprietà per aggiornare immediatamente le altre e mostrare le connessioni significative senza cambiare schermate (ad es. selezionare una funzione rappresentata graficamente e spostarla per osservarne l'effetto su equazioni corrispondenti ed elenchi di dati)

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per Windows®

  • Windows® OS: Windows® 10
  • Compatibile con i Sistemi Operativi 64-bit
  • Velocità del processore: Intel Core i3 o il processore di generazione superiore (Tranne Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Disco rigido: Circa 500 MB di spazio libero sul disco rigido
  • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Collegamento a Internet attivo per l'installazione

Requisiti di sistema Mac®

  • Mac®OS 10.15
  • Processore:Ogni Mac 2012 o successivo
  • RAM: 2 GB
  • Disco rigido: Circa 500 MB di spazio libero sul disco rigido
  • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768
  • Collegamento a Internet attivo per l'installazione

Programmazione

  • Con Python e TI-Basic hai diverse opzioni di scelta di linguaggi di programmazione
  • Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.

Opzioni di licenza

Licenza monoutente (PC e Mac®)

  • Fornisce una licenza d'uso del software per un computer

Licenza con attivazione multipla (PC e Mac®)

  • Consente l'accesso al software da un numero predefinito di computer per utenti specifici
  • Il software può essere implementato con molti metodi standard di implementazione
  • Autorizzazione con file di licenza
  • Il software non necessita la connessione alla rete per essere utilizzato o attivato
  • Le Licenze perpetue richiedono un rinnovo annuale della licenza, senza costi aggiuntivi

Licenza gestita dalla scuola (PC e Mac®)

  • Consente l'accesso al software da un numero predefinito di computer per utenti specifici.
  • Il software può essere implementato con molti metodi standard di implementazione
  • Licenza distribuita al computer da un servizio di licenza (ad esempio, da un server)
  • La licenza d'uso del software contiene un periodo di prova che consente l'utilizzo del software a casa o fuori dalla rete della scuola per 30 giorni. Al termine del periodo, occorrerà collegare i computer alla rete della scuola per proseguire l'utilizzo
  • Le licenze perpetue richiedono un rinnovo annuale della licenza, senza costi aggiuntivi
Licenza di attivazione multipla (PC e Mac®)
  • Consente l'accesso al software su un numero fisso di computer per utenti specifici
  • Il software può essere distribuito con una varietà di metodi di distribuzione standard
  • Autorizzazione del file di licenza
  • Non è necessario connettere il software alla rete per l'uso o l'attivazione
  • Le licenze perpetue richiedono un'estensione della licenza annuale senza costi aggiuntivi

Supporto Raccolta Dati

  • Compatibile con Alloggiamento lab TI-Nspire™, sistemi USB per sensore Vernier EasyLink® e sensore di temperatura Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi di dati del mondo reale.

Compatibilità

  • Compatibile con le calcolatrici grafiche TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, TI-Nspire™ CX II-T e TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Servizio di assistenza

Il Software per insegnanti TI-Nspire CX e TI-Nspire CX CAS - Accessori

Alloggiamento Lab TI-Nspire™

AMPLIA IL TUO CAMPO SCIENTIFICO

L'Alloggiamento Lab TI-Nspire si combina con l'App Vernier DataQuest™ per TI-Nspire™ e una selezione di oltre 50 sensori di raccolta dati per portare l'insegnamento e l'apprendimento scientifico a una nuova dimensione di coinvolgimento dello studente e visualizzazione dei concetti.

Questo strumento didattico portatile e versatile supporta l'analisi e la raccolta di dati da un singolo sensore o da più sensori.

Le caratteristiche principali dell'App Vernier DataQuest per TI-Nspire includono:

  • Semplicità plug-and-play per trasformare il palmare TI-Nspire CX in un dispositivo di raccolta dati adattabile in laboratorio, in aula o sul campo
  • Analisi della raccolta dati in tempo reale che permette allo studente di associare un evento alla sua rappresentazione in un grafico, in una tabella o in una misura
  • Strumenti analitici che forniscono agli studenti una selezione precisa e si focalizzano sui dati raccolti
  • funzione Traccia Ipotesi che consente allo studente di creare ipotesi e riprodurre dati raccolti per confrontare il risultato

L'interfaccia USB Vernier EasyLink™ si connette individualmente con oltre 50 sensori Vernier standard rendendo la raccolta dati divertente, più rapida, precisa e intuitiva mentre il sensore di temperatura Vernier EasyTemp™ offre un modo semplice, accurato e conveniente per permettere agli studenti di iniziare a raccogliere dati del mondo reale.

Il Software per insegnanti TI-Nspire CX e TI-Nspire CX CAS - Risorse

Sfrutta l'ampio pacchetto di attività e servizi gratuiti di TI per il tuo software per computer.


Manuali

I manuali TI-Nspire sono a tua disposizione per aiutarti ad apprendere l'utilizzo della tecnologia TI-Nspire.

Sistema operativo

Assicurati che la tua calcolatrice sia aggiornata con le ultime caratteristiche e funzionalità scaricando il sistema operativo più recente