Education Technology

Calcolatrice scientifica TI-30XB MultiView™

Progettata con caratteristiche uniche che consentono di inserire più di un calcolo, confrontare risultati ed esplorare modelli, tutto su un unico schermo, TI-30XB MultiView™ è lo strumento ideale per le applicazioni matematiche e scientifiche nei primi anni della scuola secondaria.

Dove acquistare
TI-30XB MultiView White

Caratteristiche principali

  • Display a quattro righe            
  • Statistiche a una e due variabili
  • Funzionalità MathPrint™
  • Conversioni di frazioni/decimali
  • Semplificazione delle frazioni graduale
  • Funzioni modifica, taglia e incolla inserimenti
  • Alimentazione solare e a batteria     

Visualizza più calcoli contemporaneamente

Il display a quattro righe consente di inserire più di un calcolo, confrontare risultati ed esplorare modelli, tutto su un unico schermo.

Funzionalità MathPrint™

Utilizza la funzionalità MathPrint™ per visualizzare espressioni, simboli e frazioni esattamente allo stesso modo in cui appaiono nei libri di testo.              

Risultato della notazione scientifica

Visualizza la notazione scientifica con gli esponenti appropriati e visualizza il risultato in notazione scientifica.

Esplora tabella di valori (x,y)

Gli studenti possono esplorare facilmente una tabella di valori (x,y) per una data funzione, automaticamente o inserendo valori x specifici.

Specifiche tecniche

Funzionalità integrata

  • Esamina e modifica voci precedentemente inserite attraverso una schermata principale scorrevole
  • Incolla input o output in nuovi calcoli
  • Modalità di inserimento e output MathPrint™ per visualizzare calcoli in notazione matematica, incluse risposte in termini di , radici quadrate e frazioni
  • Modalità CLASSIC per inserimento simile e compatibilità con i modelli scientifici a due righe precedenti
  • Notazione simbolica di 
  • Tasto di alternanza per cambiare la forma delle risposte tra esatta e approssimazione decimale
  • Frazioni sovrapposte e funzioni frazionarie
  • Conversione di frazioni/decimali/percentuali
  • Modifica di frazioni improprie e numeri misti
  • Semplificazione automatica di frazioni
  • Generatore di numeri casuali e numeri interi casuali
  • Menù centrale di MODALITÀ per selezionare le impostazioni della modalità della calcolatrice
  • Menù impostazioni
  • Funzioni con accesso diretto attraverso i tasti o dai menu a tendina
  • Tasto di negazione
  • Funzione di operatore a una costante
  • Combinazioni e permutazioni
  • Trigonometria
  • Funzioni iperboliche
  • Logaritmi e antilogaritmi
  • Conversione di angoli da gradi a radianti a gradi centesimali
  • %, x², ¹/x, yˆx, p, x!
  • Capacità decimale fissa
  • Funzionalità tabella (x,y) con opzioni Auto e Ask-x
  • Editor elenchi/dati di base con tre elenchi
  • Elenco formule
  • Statistiche a una e due variabili con archiviazione permanente degli input delle variabili stat
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Fino a otto operazioni in sospeso
  • Fino a 23 livelli di parentesi
  • Capacità di correggere errori
  • Spegnimento automatico
  • Ripristino facile e rapido della calcolatrice attraverso la pressione di 2 tasti o del menu per finalità di esame
  • Sette variabili memoria. (x,y,z,t,a,b,c)
  • Notazione scientifica e ingegneristica
  • Tasto x10n per l'inserimento rapido di numeri in potenze di 10

Hardware

  • Display LCD di facile lettura a quattro righe × 16 caratteri
  • Doppia alimentazione (solare e a batteria)
  • Tasti codificati a colori, in plastica resistente
  • Piedini in gomma antiscivolo
  • Custodia protettiva resistente a scatto
  • Kit per insegnante disponibile (include 10 calcolatrici, contenitore per dispositivo di memorizzazione (caddy), Guida per l'insegnante in inglese e spagnolo, poster e diapositiva della calcolatrice)
  • Scheda di riferimento rapido

Servizio di assistenza

Accessori

Emulatore TI-SmartView™ per calcolatrice TI-MathPrint™

Consente di illustrare alla classe le operazioni effettuate con la calcolatrice. Opzioni di visualizzazione disponibile: TI-30XB MultiViewTM , TI-34 MultiViewTM ,TI-30XS MultiViewTM, TI-30X Pro MathPrintTM e TI-30X Plus MathPrintTM.