Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™

Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™

Las hojas de datos del TI-Innovator™ incluyen lo siguiente: el nombre y número del producto, una descripción breve, la imagen del producto, las especificaciones, la forma en que los componentes se conectan al TI-Innovator™ Huby comandos con muestras de programación sencilla.

Enlaces de temas

Sensores ambientales

Thermistor Data Sheet

TI Analog Temperature Sensor Data Sheet

Visible Light Sensor Data Sheet

Luces LED y pantallas

Green LED Data Sheet

RGB (Red-Green-Blue) LED Data Sheet

Red LED Data Sheet

Diode Data Sheet

7-segment Display Data Sheet

Infrared Receiver Data Sheet

Infrared Transmitter Data Sheet

Motores

Small DC Motor

Control de señal y potencia

SPDT Slide Switch Data Sheet

8 Position DIP Switch Data Sheet

8 100 Ohm Resistor SIP Package Data Sheet

TTL Power MOSFET Data Sheet

Componentes pasivos

Accesorios

40-Pack Male to Male Breadboard Jumper Cable

10-Pack Male to Female Breadboard Jumper Cable

4-AA Battery Holder

Hoja de datos de la placa de pruebas

Condensadores

Capacitor 100µF

Capacitor 10µF

Capacitor 1µF

Resistencias

Resistor 100 Ohm

Resistor 1K Ohm

Resistor 10K Ohm

Resistor 100K Ohm

Resistor 10M Ohm

Potentiometer with Knob Data Sheet