Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Luces LED y pantallas > 7-segment Display Data Sheet

Hoja de datos de la pantalla de 7 segmentos

Título

Pantalla de 7 segmentos

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/DISP/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Arreglo de luces LED colocadas para mostrar números y algunos caracteres alfabéticos. También una luz LED para un punto decimal.

Categoría

Luces LED y pantallas

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

20 mA como máx. por segmento, Vf:2V

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

DIGITAL.OUT

Sintaxis del comando

Send("SET DIGITAL.OUT n ON") - n = 1 to 7

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Configurar el programa para usar 7 DIGITAL.OUT en las clavijas BB 1 a 7

For (N, 1, 7)

Send("CONNECT DIGITAL.OUT eval(N) TO BB eval(N)")

Send("SET DIGITAL.OUT eval(N) ON")

End