Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Control de señal y potencia > 8 Position DIP Switch Data Sheet

Hoja de datos del interruptor DIP de 8 posiciones

Título

Interruptor DIP de 8 posiciones

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/SWIT/B

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Juego de 8 interruptores deslizables para personalizar el comportamiento de los componentes del circuito para situaciones específicas.

Categoría

Control de señal y potencia

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

'0.100”, 100 mA, 20 V CC

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

DIGITAL.IN

Sintaxis del comando

Send("READ DIGITAL.IN n") - n = 1 to 8

or

Send("READ SWITCH n") - n = 1 to 8

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

 

Configurar el programa para usar 8 SWITCH (INTERRUPTORES) en las clavijas BB 1 a 8

For (N, 1, 8)

Send("CONNECT SWITCH eval(N) TO BB eval(N)")

Send("READ SWITCH eval(N)")

Get(S):Disp S

End