Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Luces LED y pantallas > Infrared Transmitter Data Sheet

Hoja de datos del transmisor de infrarrojos

Título

Transmisor de infrarrojos

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/TRANS/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Fototransistor infrarrojo con sensor lateral, diseñado para combinarse con el emisor infrarrojo LTE-301.

Categoría

Luces LED y pantallas

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

Dispersión de potencia: 100 mW, Voltaje del recopilador-emisor: 30 V, Voltaje del emisor-recopilador: 5 V, Temperatura operativa: -40 °C a 85 °C, Temperatura de almacenamiento: -55 °C a 100 °

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

DIGITAL.OUT

Sintaxis del comando

Send("SET DIGITAL.OUT n ON")

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Send("CONNECT DIGITAL.OUT 1 TO BB 5")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 ON")