Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Componentes pasivos > Hoja de datos de la placa de pruebas

Hoja de datos de la placa de pruebas

Título

Placa de pruebas

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/BRDBD/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Plataforma para conectar los componentes electrónicos de un proyecto insertando los conductores de los componentes y los cables de puente en las clavijas.

Categoría

Placa de pruebas

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No conecte los conductores positivos y negativos de una fuente de energía al mismo grupo de 5 clavijas en la placa de pruebas. El hacerlo podría dañar a la placa de pruebas y a la fuente de energía. Observe la polaridad correcta: Al conectar la placa de pruebas al Hub (Hub). Al conectar los componentes que son sensibles a la polaridad como las luces LED y el TTL del MOSFET de potencia.

Consulte también: Puertos de TI-Innovator™ Hub y clavijas útiles de la placa de pruebas

Especificaciones

45,7 x 35,6 x 9,4 mm, punto de conexión 170, POM plástico (150 ℃), orificio redondo, con 2 tornillos