Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Luces LED y pantallas > Infrared Receiver Data Sheet

Hoja de datos del receptor de infrarrojos

Título

Receptor de infrarrojos

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/REC/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Luz LED infrarroja de emisión lateral, diseñada para combinarse con el fototransistor LTR-301.

Categoría

Luces LED y pantallas

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

Dispersión de potencia: 100 mW, Corriente directa pico: 3 A con 300 x 1μs pulsos por segundo, Corriente directa continua: 50 mA, Voltaje inverso: 5 V, Voltaje directo: 1.2 V, Rango de temperatura operativa: -55 °C a 100 °C, Longitud de onda pico: 940 nM, Ángulo de visualización: 40°

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

DIGITAL.IN

Sintaxis del comando

Send("READ DIGITAL.IN n")

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Send("CONNECT DIGITAL.IN 1 TO BB 2")

Send("READ DIGITAL.IN 1")

Get(D):Disp D