Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Sensores ambientales > TI Analog Temperature Sensor Data Sheet

Hoja de datos del sensor analógico de temperatura de TI

Título

Sensor analógico de temperatura de TI

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/TEMPSN/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Sensor que reporta un voltaje proporcional a la temperatura ambiente dentro de un rango de −55 °C a 130 °C.

Categoría

Sensores ambientales

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

Precisión a +30 °C ±2,5 °C (máx.)’

Precisión a +130 °C y −55 °C ±3,5 a ±3,8 °C (máx.)’

Rango de voltaje del suministro de energía +2,4 V a +5,5 V'

Consumo de corriente 10 μA (máx.), alinealidad ±0,4 % (tipo), impedancia de salida 160 Ω (máx.), regulación de carga 0µA < IL< +16 µA

Consulte: la documentación técnica detallada.

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

TEMPERATURA

Sintaxis del comando

Send("READ TEMPERATURE n")

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Configurar el programa para usar TEMPERATURE (temperatura) en la clavija BB 1

Send("CONNECT TEMPERATURE 1 TO BB 1")

Leer el sensor de temperatura

Send("READ TEMPERATURE 1")

Get (T):Disp T