Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Control de señal y potencia > SPDT Slide Switch Data Sheet

Hoja de datos del interruptor deslizador de SPDT

Título

Interruptor deslizador de SPDT

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/SWIT/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Interruptor de un polo, de dos tiros. Deslice la perilla del interruptor hacia adelante y hacia atrás para abrir y cerrar los circuitos.

Categoría

Control de señal y potencia

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

30 V, 200 mA

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

SWITCH

Sintaxis del comando

Send("READ SWITCH n")

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Configurar el programa para usar SWITCH (INTERRUPTOR) en el puerto BB 1

Send("CONNECT SWITCH 1 TO BB 1")

Send("READ SWITCH 1")

Get(T):Disp T