Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Sensores ambientales > Thermistor Data Sheet

Hoja de datos del termistor

Título

Termistor

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/THERM/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Resistencia cuyo valor cambia en base a la temperatura. Se utiliza para medición y control.

Categoría

Sensores ambientales

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

Sin polaridad

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

Resistencia en ohmios a 25 °C: 10K, Tolerancia de la resistencia: ±1%, Tolerancia del valor B: ±1%, Temperatura operativa: -40 °C ~ 125 °C, Potencia,máx.: 7.5 mW

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

TERMISTOR

Sintaxis del comando

Send("READ THERMISTOR n")

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Configurar el programa para usar THERMISTOR (termistor) en la clavija BB 1

Send("CONNECT THERMISTOR 1 TO BB 1")

Leer el termistor

Send("READ THERMISTOR 1")

Get(T):Disp T