Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Control de señal y potencia > TTL Power MOSFET Data Sheet

Hoja de datos del TTL del MOSFET de potencia

Título

TTL del MOSFET de potencia

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/MOSFET/A

Cantidad

2

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas.

Categoría

Control de señal y potencia

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

Conecte el G-GATE a la clavija BB del TI-Innovator™ Hub. el D-DRAIN a la carga que se controla (por ej., el motor de DC) y el S-SINK a tierra.

Precauciones

Si la placa metálica del MOSFET se calienta durante el uso, debe desconectar de inmediato la batería y volver a verificar todas las conexiones.

Especificaciones

soporta 100 A

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

RELEVADOR

or

ANALOG.OUT

Sintaxis del comando

Send("SET RELAY n TO ON/OFF [[TIME] seconds]")

or

Send("SET ANALOG.OUT n TO 0-255/ON/OFF [[BLINK] frequency] [[TIME] seconds]")

Muestras de programación

Nota: el MOSFET se puede utilizar como un control de encendido/apagado (ON/OFF) (RELEVADOR) o para un control más preciso (ANALOG.OUT)

Acción deseada

Muestra de programación

Send("CONNECT RELAY 1 TO BB 7")

Send("SET RELAY 1 ON")

Send("CONNECT ANALOG.OUT 1 TO BB 7")

Send("SET ANALOG.OUT 1 127")