|
Título |
Luz LED verde |
|---|---|
|
Nombre del artículo de TI |
STEMEE/AC/LED/A |
|
Cantidad |
5 |
|
Incluido en |
Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™ |
|
Descripción |
Diodo emisor de luz que emite luz verde cuando pasa una corriente a través de él. |
|
Categoría |
Luces LED y pantallas |
|
|
circuito de la placa de pruebas |
|
Instrucciones de ensamblaje |
La pata más larga (cable) es positiva (ánodo). Si ambos cables tiene el mismo largo, el cable que está junto al borde plano en la carcasa de la luz LED es el conductor negativo (cátodo). |
|
Precauciones |
No inserte los conductores de las luces LED directamente al conector de la placa de pruebas del Hub. Ensamble los componentes de la placa de pruebas y use los cables de puente proporcionados para conectar la placa de pruebas al Hub. |
|
Especificaciones |
Voltaje: directo (Vf) (tipo): 2.1 V, Corriente, prueba: 10 mA, Ángulo de visualización: 36°, Tipo de montaje: Orificio de paso. |