Usted está aquí: Recursos del paquete de placa de pruebas TI-Innovator™ > Hojas de datos de la placa de pruebas del TI-Innovator™ > Motores > Small DC Motor

Hoja de datos del motor de DC pequeño

Título

Motor de DC pequeño

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/MOTOR/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Motor que convierte la corriente eléctrica directa en potencia mecánica.

Categoría

Motores

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

Voltaje nominal: 4.7 V, Voltaje operativo: 2.0 a 5.5 V, Velocidad sin carga: 19900 r/min, Corriente sin carga: 0.11 A, A eficiencia máxima del par de torsión: 0.14 mN.m (1.4 g.cm), A eficiencia máxima de salida: 0.23 W, Par de torsión de bloqueo: 0.7 mN.m(7.1g.cm), Corriente de bloqueo: 0.42 A

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

MOTOR DE DC

Sintaxis del comando

Send("SET DCMOTOR n TO frequency [duty [TIME] seconds]")

frecuencia - carga trabajo de 1 a 500 Hz - 1 a 99 %

ciclo de trabajo (predeterminado: 50%)

segundos = 1 s predeterminado

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

 

Send("SET DCMOTOR 1 TO 50 TIME 5")