|
|
|
|
Título |
Diodo |
|---|---|
|
Nombre del artículo de TI |
STEMEE/AC/DIO/A |
|
Cantidad |
1 |
|
Incluido en |
Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™ |
|
Descripción |
Componente que permite que una corriente eléctrica pase en una dirección, al tiempo que bloquea la corriente en la dirección opuesta. |
|
Categoría |
Luces LED y pantallas |
|
|
circuito de la placa de pruebas |
|
Instrucciones de ensamblaje |
El cable que cerca de la banda gris es el cátodo (clavija negativa). |
|
Precauciones |
No aplicable |
|
Especificaciones |
Voltaje: CC inversa (Vr) (máx.): 100 V, Corriente: rectificada promedio (Io): 200 mA, Voltaje: directo (Vf) (máx.) en si: 1 V en 10 mA, Velocidad: Señal pequeña =< 200 mA (Io), a cualquier velocidad, Corriente: fuga inversa en Vr: 5 µA a 75 V, Capacitancia a Vr, F: 4 pF a 0 V, 1 MHz, Temperatura operativa: conexión: -65 °C ~ 175 °C |