Supprimer et restaurer des données

La suppression de données l’omet temporairement de la vue Graphique et des outils d’analyse.

1. Ouvrez l’acquisition de données à supprimer.
2. Cliquez sur la vue Tableau.
3. Sélectionnez la région en faisant glisser la ligne de départ vers le point d’arrivée.

L’écran défile afin que vous puissiez voir la sélection.

4. Cliquez sur Données > Supprimer des données.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Dans la région sélectionnée. Supprimez les données de la zone sélectionnée.
• Région extérieure sélectionnée. Supprimez toutes les données en dehors de la zone sélectionnée.

Les données sélectionnées sont marquées comme supprimées dans le tableau et sont supprimées de la vue Graphique.

Restaurer des données supprimées

1. Sélectionnez la plage des données à restaurer ou, en cas de restauration de toutes les données supprimées, commencez à l'étape deux.
2. Cliquez sur Données > Restaurer les données.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Dans la région sélectionnée : restaure les données dans la zone sélectionnée.
• Région extérieure sélectionnée : restaure les données en dehors de la zone sélectionnée.
• Toutes les données : restaure toutes les données. La sélection des données n'est pas nécessaire.

Les données sont restaurées.