Annexe A : Conversion d’unités et de catégories
Le tableau suivant liste les catégories et les unités respectives qui sont disponibles dans Unit Conversion Assistant . Lorsque les unités sont collées dans la ligne de saisie, des tirets bas ( _ ) sont ajoutés devant le nom de chaque unité afin de la différencier des autres variables. Par exemple :
| • | _cm►_m |
| • | _km/_hr►_m/_s |
| • | _¡C►_¡F |
|
Catégorie |
Unités |
|---|---|
|
Longueur |
Å (Angström) au (unité astronomique) cm (centimètre) dm (décimètre) fath (brasse) fm (fermi) ft (pied) in (pouce) km (kilomètre) ltyr (année lumière) m (mètre) μm (micron) mi (mille) mil (1/1000 pouce) mm (millimètre) nm (nanomètre) Nmi (mille nautique) pc (parsec)
yd (yard) |
|
Aire |
cm2 dm2 ft2 ha (hectare) in2 km2 m2 mi2 mm2 yd2 |
|
Volume |
cm3
dm3 ft3 floz (once liquide US) flozUK (once liquide anglaise) gal (gallon américain) galUK (gallon britannique) in3 l (litre) m3 ml (millilitre) pt (pinte) qt (quart) cs (cuillère à soupe) cc (cuillère à café) yd3 |
|
Temps |
hr (heure) min (minute) ms (milliseconde) μs (microseconde) ns (nanoseconde) s (seconde)
yr (année) |
|
Vitesse |
ft/min ft/s
km/h km/min km/s m/s mi/h mi/min mi/s |
|
Température |
¡C (Celsius) ¡F (Fahrenheit) K (Kelvin) ¡R (Rankine) |
|
Masse |
amu (unité de masse atomique) gm (gramme) kg (kilogramme) lb (livre) mg (milligramme) mton (tonne métrique) oz (once)
tonUK (tonne impériale) mg (microgramme) |
|
Force |
kgf (kilogramme-force) lbf (livre-force) N (newton) tonf (ton-force) |
|
Énergie |
BTU (Unité thermique anglaise) cal (calorie)
eV (électron-volt) ftlb (pied-livre) J (joule) kcal (kilocalorie) kJ (kilojoule) kgf*m kWh (kilowatt-heure) latm (litre-atmosphère normale) |
|
Puissance |
hp (cheval-vapeur) kW (kilowatt) PS (cheval-vapeur métrique) W (watt) |
|
Pression |
atm (atmosphère)
hPa (hectopascal) inH2O (pouces d’eau) inHg (pouces de mercure) kPa (kilopascal) kgf/cm2 lbf/in2 mbar (millibar) mmH2O (millimètres d’eau) mmHg (millimètre de mercure) N/m2 Pa (pascal) psi (livres par pouce carré) torr (millimètres de mercure) |