Entrée et sortie du mode examen avec la TI-83 Premium CE.
TI‑83 Premium CE
Calculatrice graphique TI-83 Premium CE pour le lycée et les études supérieures
Langage de programmation disponible dès mars 2019 grâce à l’adaptateur TI-Python
Calculatrice graphique TI-83 Premium CE pour le lycée et les études supérieures
Langage de programmation disponible dès mars 2019 grâce à l’adaptateur TI-Python
Découvrez l’adaptateur TI-Python. Cette solution vous permettra, ainsi qu'à vos élèves ,de programmer en Python sur la TI-83 Premium CE que vous et vos élèves possédez déjà.
Cette solution, disponible en mars 2019 se compose de l’application PyAdaptr téléchargeable gratuitement ainsi que d'un adaptateur TI-Python nécessaire pour exécuter le programme.
Entrée et sortie du mode examen avec la TI-83 Premium CE.
Connectez votre calculatrice et votre ordinateur avec le logiciel TI Connect™ CE
Visualisez les concepts clairement et établissez des liens plus rapides et plus puissants entre les équations, les données et les graphiques en couleur.
Fonctionnalités de la TI-83 Premium CE
A l’aide de l’éditeur mathématique, enseignants et élèves peuvent saisir et afficher les symboles/formules mathématiques et séries de fractions exactement comme ils apparaissent dans les manuels scolaires. Avec le mode exact, les résultats peuvent s’afficher en valeur exacte ou approchée.
Approfondissez la compréhension des concepts mathématiques des élèves à l'aide d'images. Importez les photos* d’un ordinateur vers la calculatrice et tracez un graphique par-dessus les images afin de proposer une séance pédagogique innovante.
Vous souhaitez apprendre à manipuler les calculatrices Texas Instruments ou simplement vous perfectionner sur notre technologie ?
Alors profitez dès maintenant de nos nombreuses offres de formations avec nos enseignants formateurs T3!
T3 ( Teachers Teaching with Technology) est un réseau international d’enseignants et de formateurs, dont le dénominateur commun est l’utilisation de la technologie graphique pour les matières scientifiques.
Le réseau T3, qui fête cette année ses 20 ans, permet :
Applications préinstallées :
Compatible avec les systèmes Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre l’acquisition et l’analyse de données expérimentales
Personnalisez votre apprentissage avec les applications de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE. L’ addition d’applications étend les fonctionnalités de votre calculatrice en vous permettant d’exécuter des fonctions mathématiques et scientifiques spécifiques et d’approfondir votre compréhension des concepts.
Les applications ci dessous seront préinstallées sur la calculatrice et disponible en Mai 2015.
Désormais, vous pouvez ajouter une nouvelle dimension à l’enseignement des étudiants en intégrant la géométrie interactive à votre calculatrice. Suscitez un intérêt accru au sein de votre classe pendant la construction, l’analyse et la transformation des modèles mathématiques et des schémas géométriques.
Explorez la technologie de pointe développée pour TI par CabriLog et le célèbre mathématicien français Jean-Marie Laborde. Découvrez simplement tout ce que Cabri™ Jr. permet de faire en géométrie :
Votre calculatrice peut devenir un outil d’une plus grande polyvalence, utilisable dans différentes classes, grâce à l’ajout de la fonction feuille de calcul !
Cette application présente les équations en mode fonction, paramétrique ou polaire, et offre un moyen simple de tracer graphiquement les quatre formes coniques.
Entrez les paramètres requis pour :
Enrichissez vos capacités graphiques avec l’application de représentation graphique des inéquations.
Les étudiants peuvent :
Ces applications traduisent les messages d'erreur et la plupart des fonctions dans les langues suivantes :
Les langues disponibles étant le francais, l'allemand, l'espagnol, le néerlandais, le suédois et le portugais.
Les étudiants peuvent utiliser cette application pour accéder à un tableau périodique électronique et graphique quand ils le désirent ! Cette application ne constitue pas simplement votre tableau périodique élémentaire ; les étudiants peuvent aussi étudier et vérifier sans peine les tendances dans le tableau périodique à l’aide de leur calculatrice graphique TI.
Autres avantages :
La recherche des racines polynomiales inclut les fonctions suivantes :
La résolution simultanée des équations inclut les fonctions suivantes :
Explorez la théorie des probabilités grâce à l’animation interactive qui simule sur votre calculatrice le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires.
Options disponibles :
En outre, les étudiants peuvent exporter les données en vue d’une exploration future.
L’application Science Tools permet d’effectuer des conversions unitaires sur la calculatrice. Tirez le meilleur parti de votre calculatrice en cours de science grâce à cette application.
Éléments disponibles :
Les étudiants peuvent tirer visuellement des conclusions sur les fonctions et améliorer leur compréhension graphique avec cette application. Pour tirer parti des fonctionnalités de cette application, entrez simplement la fonction et observez les modifications qui se produisent lorsque vous changez les paramètres.
Les étudiants peuvent :
L’application EasyData™ de Vernier Software & Technology permet de recueillir les données pour la calculatrice graphique
TI-83 Premium CE. Explorez le monde qui vous entoure à l’aide de cette application. L’application lance automatiquement la collecte des données lorsqu’elle est utilisée simultanément avec le capteur Vernier EasyTemp™ et charge les expériences intégrées pour chaque capteur Vernier pris en charge. EasyData™ prend en charge la collecte des données avec les capteurs USB Vernier et les dispositifs CBR™ 2.
Découvrez l’adaptateur TI-Python. Cette solution vous permet, ainsi qu'à vos élèves, de programmer en Python sur la TI-83 Premium CE anciens modèle (non Edition Python).
Cette solution, se compose de l’application PyAdaptr téléchargeable gratuitement ainsi que d'un adaptateur TI-Python nécessaire pour exécuter le programme.
Ce logiciel émulateur des calculatrices graphiques numérique permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.
La station d’accueil conçue exclusivement pour la calculatrice graphique
TI-83 Premium CE permet de préserver l’organisation des calculatrices et de recharger simultanément jusqu’à 10 calculatrices.
Principales caractéristiques :
Avec le logiciel TI Connect™ CE, créez, échangez et sauvegardez des fichiers et des programmes pour votre calculatrice graphique avec votre ordinateur.
Pour maitriser rapidement toutes les fonctionnalités de la
TI-83 Premium CE.