Education Technology

Logiciel d’émulation
TI-SmartView™ CE de la gamme TI-84 Plus

Ce logiciel simple d’utilisation émule les gammes TI-84 Plus de calculatrices graphiques et permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe.

Ou acheter

Dirigez l’enseignement en classe

Le logiciel TI-SmartView™ CE émule les gammes TI-84 Plus de calculatrices graphiques sur un PC ou un Mac®. Il constitue donc un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques.


Aidez à la classe à rester dans la bonne voie

Les éducateurs peuvent offrir aux étudiants un moyen clair et simple de suivre la cadence en affichant des séquences de pression de touche ; copiez et collez les pressions de touches dans d’autres applications afin de créer des documents de cours.

Améliorez le niveau de compréhension des élèves

Affichez simultanément de nombreuses représentations de graphes, de tables, d’équations, de fenêtres de liste, d’écrans de courbes statistiques afin d’aider les élèves à mieux comprendre les sujets.

Effectuez aisément de nombreuses captures d’écran

Faites glisser les fonctionnalités de l’écran pour déplacer aisément des captures d’écran de TI-SmartView™ CE vers des applications compatibles telles que Microsoft® Word.

Intégrez aisément d’autres technologies

Le logiciel d’émulation s’intègre aisément aux systèmes de projection existants afin être consultée par la totalité de la classe ; modifiez l’emplacement de l’émulateur et des barres d’outils pour les utiliser sur le tableau blanc interactif.

Spécifications pour le logiciel TI-Smartview™ CE

Configuration système

Configurations requises pour Microsoft® :
  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows® 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure (sauf Intel Atom )
  • Espace disque dur requis : 1 Go
  • RAM 4 GO
  • Résolution de l’écran : 1 024 x 768 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation
  • Connexion Internet active requise pour l'activation
Configurations requises pour Mac®:
  • Mac® OS 10.14, 10.15
  • tous les Mac® 2012 et versions ultérieures et certains modèles 2010
  • Espace disque dur requis : 1 Go
  • RAM 4 GO
  • Résolution de l’écran : 1 024 x 768 (minimum) -UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Une connexion internet opérationnelle pour l'installation
  • Connexion Internet active requise pour l'activation

Fonctionnalités intégrées

  • Affichage de la calculatrice et de l’écran
  • 3 options de tailles de l’émulateur : petit (800 x 600), moyen (1024 x 768), grand (1280 x 1024)
  • Affichage de l’historique des séquences de touches
  • Possibilité d’enregistrer les séquences de touches sous forme de scripts
  • Captures d’écran avec insertion directe dans tout éditeur de texte un document Word® et PowerPoint®
  • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs

Accessoires

  • 1 manuel d'utilisation en format pdf

Assistance

Options de licence


Licence par abonnement monoposte (PC et Mac®)
  • Cette licence ne permet l’accès au logiciel que sur un seul ordinateur
Licence par abonnement en volume (PC et Mac®)
  • Ce type de licence permet d’accéder à un logiciel installé sur un nombre défini (fixe) d'ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Activation du logiciel en ligne
  • Il n’est pas nécessaire que le logiciel soit connecté au réseau pour être utilisé

Licence par abonnement pour les écoles (PC et Mac®)

  • L’utilisation hors-ligne est autorisée dans la limite de 30 jours après la dernière connexion.
  • Un ordinateur se déconnecte du réseau.
  • Il pourra utiliser le logiciel pendant 30 jours maximum en restant hors du réseau.
  • Une fois les 30 jours terminés, il devra se reconnecter au réseau pour pouvoir utiliser à nouveau le logiciel.

Ressources

Profitez de la suite complète d’activités et de services gratuits de TI pour votre logiciel informatique.

Manuel d’utilisation

TI-SmartView™ CE pour les guides TI-84 Plus est mis à votre disposition pour vous montrer comment utiliser le logiciel informatique TI-SmartView™ CE.

Maintenez votre logiciel à jour

Assurez-vous que votre logiciel informatique intègre les toutes dernières fonctions et fonctionnalités en téléchargeant la dernière version.