Education Technology

TI‑83 Premium CE Edition Python

La calculatrice la plus complète pour les mathématiques et les sciences, du lycée aux études supérieures.

Autorisée aux examens

Où acheter

Principales fonctionnalités

Avec son application Python en couleur et la fonctionnalité Mode Examen, la TI-83 Premium CE Edition Python répond parfaitement aux exigences du programme de lycée général et professionnel (dès la Seconde).

  • Lisibilité à l'écran améliorée grâce à un écran haute résolution et un affichage rétro-éclairé
  • Passage d’un affichage exact des calculs à un affichage approché en une touche
  • Touches et menus en français
  • Importation d’images sur la calculatrice pour travailler avec des exemples concrets

 Logiciel compagnon pour ordinateur TI-SmartView™ CE intégré (licence 3 ans) pour travailler en classe et à la maison.

Les parents et les enfants nous en parlent :

 

Un outil pratique rapidement devenu indispensable.

Bérénice, 15 ans

 

 

Cette calculatrice est très bien car polyvalente dans son utilisation, sa longévité et sa fiabilité. Au collège nous utilisions déjà le modèle en dessous donc c’est avec joie que nous continuons l’expérience en couleur maintenant. Avec 4 enfants la qualité de la calculatrice est primordiale.

Edwige, maman de Yoann, 14 ans

Suites numériques

Les suites numériques et les suites auxiliaires définies par récurrence à partir de l'indice n et jusqu'à l'indice n+2

Python en couleur

Police d’écriture Python en couleur pour mieux visualiser les programmes et réduire les risques d’erreurs

Applications en français

Applications dynamiques (simulateur de probabilités, tableur, solveur d’équations) en français

Connectivité

Programmez un microcontrôleur (BBC micro : bit ou TI-Innovator™ Hub) et le robot TI-Innovator™ Rover directement depuis votre calculatrice

Un seul outil pour toutes les matières scientifiques

En se connectant à plusieurs microcontrôleurs, dont la carte BBC micro:bit, largement plébiscitée dans le monde éducatif grâce à sa simplicité d’utilisation, elle permet aux élèves de réaliser des expérimentations concrètes notamment en SNT et en physique-chimie.

L’application Python intégrée (avec ti_system) de la calculatrice permet d’intégrer des données en Python dans d’autres applications de la calculatrice (exemple : listes et fonctions).

Il est également possible de télécharger des modules supplémentaires sur la calculatrice tels que ce_quivr ou ce_turtl pour faire de la programmation graphique.