一体化·学习

促进数学、科学和 STEM 概念的掌握。
动态学习和交互式内容无缝结合,促进学生对概念的理解,营造动人的学习体验。 TI-Nspire™ CX II 于 TI-Nspire™ CX II-C 图形计算器支持 TI-Nspire™ CX 和 TI-Innovator™ 技术。

促进数学、科学和 STEM 概念的掌握。
保存文档,并与图形计算器、计算机和 iPad® 共享。
以不同的动态可视化来展示一个概念。
TI-Nspire™ CX II CAS图形计算器具有内置的代数系统 (CAS),使学生能够执行符号和数值计算。
将 TI-Nspire™ CX 系列图形计算器的高度可视化、交互式应用程序和功能安装到您的 PC 或 Mac®计算机上。TI-Nspire™ CX 软件有教师版本和学生版本。
展示概念、促进讨论,屏幕投影计算器的按键操作等。 该软件可安装在 PC 或 Mac® 计算机上,也可以与 TI-Nspire™ CX Navigator™ 导航系统一起使用。
在 TI-Nspire™ CX 高级教师软件的支持下,利用无线网络创造强大的学习体验,让教师能够实时评估、了解学生的想法等。
TI-Nspire™ CX II Connect 计算机连接软件是一款基于 Web 的应用程序,可将您的 TI-Nspire™ CX II 图形计算器连接到您的计算机,能够进行屏幕捕获、传输文件和更新操作系统。
激发学生与 STEM 概念进行交互,从而通过德州仪器 (TI) 技术和基于项目的活动来了解他们周围的世界。
从收集、分类和分析数据到模拟现实世界的现象,TI-Nspire™ CX 系列图形计算器非常适合在教室、实验室和现场使用,每一天都有新的探索和发现。
适用于 TI-Nspire™ 的 Vernier DataQuest™ 应用程序
内置于 TI-Nspire™ CX 系列中文彩屏图形计算器中。
Vernier 数据传感器
利用 80 多个 Vernier 传感器,将数据采集提升到新的水平 。
Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。 Vernier DataQuest 是 Vernier 软件技术公司的商标。