TI-Innovator™ Hub
创新者系统
即插即用方便使用。利用TI图形计算器控制TI-创新者系统让学生学习基本编码和设计,使用这些技术程序工作、构建解决方案,理解科学、技术、工程和数学 (STEM) 概念。
学生利用 TI-Innovator™ Hub,制作出 STEM 装置,能过在学科研究过程中的熏陶,激发学生们对各学科的兴趣,培训学生创新意识 、科学精神和实验能力。
即插即用方便使用。利用TI图形计算器控制TI-创新者系统让学生学习基本编码和设计,使用这些技术程序工作、构建解决方案,理解科学、技术、工程和数学 (STEM) 概念。
The TI-Innovator™ Hub 创新者系统支持 TI-84 Plus CE 及软件、TI-Nspire™ CX/ TI-Nspire™ CX-C CAS 及软件。
鼓励学生问问题,对概念理解和基本编程的探索,进行工程、数学和科学设计。
将编码和工程设计融合到 TI-Innovator™ Hub 和 TI 图形技术的数学和科学课程中。
使用工程师们所用的 TI LaunchPad™ 技术, 让学生早期接触专业应用。
TI-Innovator™ Hub 创新者系统即插即用,可与 TI-84 Plus CE 和 TI-Nspire™ CX 图形计算器连接。
The TI-Innovator™ Hub 基础包和拓展包,使学生能够通过构建自己的项目来解决开放式问题。
TI-Innovator™ Hub 创新者系统具有多个输入和输出端口扩展功能,以激励学生想象,设计,构建和测试创意解决方案。
学生可以编写代码来设计工作解决方案,启动 TI-Innovator™ Hub 内置的红绿蓝 LED,单红 LED,光亮度传感器和扬声器。
TI-Innovator™ Hub 创新者的外装设计具有封闭、坚硬和耐用的特点,适合学校教学使用。
TI-Innovator™ 基础包和拓展包提供了扩展TI-Innovator™ Hub功能的组件。
包含用于连接科学知识、编程和编码技能的项目的I / O模块组件。
包括:
The TI-Innovator™ Breadboard Pack基础包是理想的用于探索电子原理的元件。

TI-Innovator™ Breadboard Pack包括:
该模块测量距离,以厘米为单位,用于编程和STEM项目。
使用需要额外功率的组件时,可选的电源。
有助于TI-Innovator™系统保持最新版本,提供在线学习机会和基于项目的学习活动,帮助学生探索,理解和连接科学、数学、编码、工程设计和电子学原理。