有限保修:中国
本保证所包含的信息将取代任何其它与本产品随附的保证。
商业电子产品的贰年有限责任保证本德克萨斯仪器公司的电子产品保证仅对产品的原始购买者或用户有效。
保证期限: 自原始购买日期算起,德克萨斯仪器公司对本电子产品的原始购买者提供为期壹(1) 年的保证。
保证范围: 德克萨斯仪器公司对本电子产品的制造缺陷和材料缺陷提供担保。本保证对于意外或不合理的使用、疏忽、不正当的维修或其它不属于材料及制造缺陷所造成的损坏无效。
保证的否认声明: 凡因销售而产生的任何默示保证,包括但不限于可销售性保证和特定用途适合性的默示保证,均限制在上述的贰年保证期内。德克萨斯仪器公司对产品使用的丢失或其它附带或间接损失、费用或由消费者或用户引致的损害概不负责。
有些州的法律规定不允许有默示保证或间接损害的限制或例外。因此,上述对保证责任的限定有可能不适用于您。
法律补救: 本保证书向您提供了特定的法律权利,您亦可能因所在州的不同而享有不同的法律权利。
保证效力: 在上述的壹(1) 年保证期内,当产品返回原始购买点时,您有缺陷的产品将得到维修或得到质量等同的新的或翻新型号产品的更换( 由德克萨斯仪器公司酌情处理)。
维修或替换的产品继续拥有原始产品的保证或六个月的保证,取时间较长者。除产品返回的费用外,无任何其它加费如维修和/或更换费用。如您选择邮寄,德克萨斯仪器公司强烈建议您在产品上购买价值保险。
请注意, TI 计算器的产品,充电电池: TI 建议您使用 TI 提供的 USB 电缆和电源适配器(如果都是包括在内)与此 TI 计算器。如果您使用的是第三方电缆和/或电源适配器,您应该确保电缆和电源适配器符合适用的安全和业务标准和认证,其中包括 UL 和 CE 认证。如果您有疑问,请使用特定的第三线或电源适配器的 TI 产品,您应联系销售商或制造商的电缆和电源适配器的 TI 不提供任何保证或担保有关的功能性、可靠性或质量方面的任何第三方电缆和电源适配器配合使用的 TI 计算器产品。
软件:软件已获得许可,不得出售。TI 和其许可证颁发者不保证软件没有任何错误或满足您的特定要求。所有软件均按“ 原样” 提供。
版权:此产品提供的软件和所有文档资料均受到版权保护。
电池注意事项:
- 不要将电池放在儿童接触得到的地方。
- 按照极性(+ 和 -)图示安装电池。
- 不要将不可充电的电池放到电池充电器中。
- 立即按正确方式弃置用过的电池。
- 不要焚烧或拆卸电池。
- 如果吞入电池请立即就医。在美国,请致电1-800-222-1222 联系国家毒物中心收集。
可充电电池注意事项:
- 仅使用推荐的电池充电器,或随原设备附送的充电器。
- 未使用或未充电时,将电池从充电器或交流电适配器中取出。
- 将电池用于其他设备可能导致人员受伤及设备或财产损失。
- 不要混用不同品牌或同一品牌不同类型的电池。更换不当类型的电池存在爆炸的风险。
弃置电池:不要切割、穿刺电池或将其丢至火中。电池可能爆裂或爆炸,释放出有毒的化学物质。请按照当地法规处置电池。