Education Technology

TI-Nspire™ CX 学生版软件

功能强大的计算机软件,满足从中学到大学的数学和科学课程需求。

购买

现在,Python 可在 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器和软件上使用。 这种编程语言易于学习,可在各种行业中使用,并让学生为 21 世纪的职业生涯做好准备。

一个计算机软件程序,数学、科学任你学。

开辟理解的新途径

新的和更快的互动功能可以激发学生更深入地看到数学和科学并与之相互关系:

  • 动画路径图
    可视化实时绘制的函数、参数和极坐标图。
  • 动态系数值
    探索方程中的动态系数与图之间的直接联系。
  • 通过坐标创建的点
    快速创建由坐标、滑块或表达式定义的动态点。
  • 勾号标签
    标记坐标轴刻度,以创建可促进理解的可视化上下文。
  • TI-Basic 编程增强功能
    为关键数学、科学和 STEM 思想的图示编写代码。

使用 TI-Nspire™ CX 学生软件进行计算、绘图、写注释、构建电子表格和收集数据。

计算器
执行计算以及使用正确的数学符号输入表达式、方程式和公式。
列表与电子表格
对数据进行数学运算以及显示数据及相应图之间的联系。
图形
绘制和探索函数、方程式和不等式,在对象和图形上制作动画点,使用滑块说明其行为以及其他功能。
数据与统计
使用柱状图、箱线图、条形图和饼图等不同的图解法总结和分析数据。
几何
制作和探索几何图形以及制作动画。
注释
创建交互式活动,文档或报告。
DataQuest™
即插即用数据收集和科学分析。

DataQuest™ 是 Vernier Software & Technology 的注册商标。
编程
添加新功能并使用 Python 和 TI-Basic 编码语言创建丰富的 STEM 活动。

建立数学联系

同时查看多种表示,并在事物发生数学变化时识别表示更新;无论学生各自的学习风格如何,都可以促进概念理解。

Stu_Sw_create dynamic doc

创建动态文档

使用 PublishView™ 功能添加 TI-Nspire™ 应用程序、富文本、超链接、图像或视频以及创建交互式工作表、实验报告和布置作业。

Stu_SW_bring-concepts-into-view

呈现概念

除正常的计算机视图之外,您还可以在特殊的手持设备视图中处理文档,该视图会以与在 TI-Nspire™ CX 手持设备显示屏中相同的方式显示文档。

Stu_SW_SHARE-FILES-IS-EASE

轻松共享文件

学生可以轻松地在 TI-Nspire™ 手持设备和计算机之间传输工作内容,从而在校外、在家里或在图书馆中完成工作。

手持设备软件包

将 TI-Nspire™ CX 学生版软件和 TI-Nspire™ CXII-C 一起带回家。在零售商处进行一站式购买。

Vernier DataQuest™ 是 Vernier Software & Technology 的注册商标。

TI-Nspire™ CX 学生软件技术参数/系统要求

内置功能

  • 函数、参数、极坐标、序列和 3D 绘图
  • 可同时定义、保存、绘图和分析多个绘图函数
  • MathDraw (数学绘图), 利用触屏用手指或鼠标在软件屏幕上画点、线、三角形或其它几何图形
  • 列表和电子表格中的用户定义列表名称
  • 11 种交互式缩放功能
  • 表格形式的数字估值,用于所有绘图模式
  • 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析
  • 6 种不同的图形风格和 15 种颜色可以选择,以便区分所画的每个图形
  • 包括反函数、行列式、移项、增广、列简梯形形式和初等行运算等矩阵运算。 将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵。 计算特征值和特征向量
  • 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
  • 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图
  • 高级统计分析,包括 10 个假设检验函数、7 个置信区间函数和单因素方差分析
  • 18 个概率分布函数,包括用于正态分布、卡方分布、t- 和 F- 分布的累积分布函数 (CDF)、概述密度函数 (PDF) 和逆概率分布函数;用于二项分布、几何分布和泊松分布的 CDF 和 PDF 函数
  • 内置交互式几何功能
  • TI-Nspire 文档 (.tns 文件)。与 TI-Nspire™ 软件,TI-Nspire™ 手持设备兼容,适用于iPad® 上安装的TI-Nspire™ 应用程序 - 可以创建、编辑、保存和审查
  • 使用图像 {jpeg、jpg、bmp、png 文件格式) 可以与图形元素叠加
  • 以符号形式研究数学表达式,查看图形并理解公式背后的数学含义
  • 借助 Chem Box 功能可轻松输入化学式和方程式
  • 可视化的查看一个问题的多重表述:代数、图形、几何、数字和文字形式
  • 在链接的表述中处理一个问题的参数即刻更新其他表述,在无需切换屏幕的情况下显示出有意义的联系(例如,取一已经绘好图的函数并移动它,看看相应的方程和数据表有什么影响)

编程

  • 可选用编码语言,包括 Python 和 TI-Basic
  • 有专用的编程环境以及编程库,可全球访问用户定义的函数和程序

支持手持设备

与 以下计算器兼容:
  • TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS

许可证选项

单用户订阅
  • 开户获得许可证
  • 对单用户订阅提供该帐户软件使用权限
  • 提供一年订阅
多用户订阅
  • 开户获得许可证
  • 允许多个帐户使用软件
  • 提供一年、两年和三年的订阅

系统要求

Windows® 系统要求
  • Windows® OS:Windows® 10, Windows® 11
  • 与 64 位操作系统兼容
  • 处理器速度:英特尔酷睿 i3 (Intel Core i3) 或更新一代的处理器 (Intel Atom 除外)
  • RAM: 8 GB (建议 16 GB)
  • 硬盘驱动器:大约 1GB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768 (最小) - UHD 3840 x 2160 (最大)
  • 有效 Internet 连接,用于安装和定期许可证验证
Mac® 系统要求
  • macOS® 14, macOS® 15 (适用英特尔平台和装有 Rosetta2* 软件的苹果硅架构 Apple Silicon 平台)
  • 处理器:任何 Mac® 2015 或更高版本
  • 硬盘驱动器:大约 1 GB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768
  • 有效 Internet 连接,用于安装和定期许可证验证

* MacOS 27是支持Rosetta 2的最后一个版本。 使用Rosetta 2的TI软件可能无法在macOS 28或更高版本上运行。

支持数据采集

  • 与 TI-Nspire™ Lab Cradle,Vernier EasyLink® USB 传感器接口和 Vernier EasyTemp® 温度传感器系统兼容,支持数据的采集和分析

Mac,Rosetta 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Vernier EasyLink 和 Vernier EasyTemp 是 Vernier Scientific Education 的注册商标。