系统硬件
接入点连接到您的计算机,黄色无线适配器连接到每个学生计算器的顶部。
通过一个独特的系统将每位学生的图形计算器无线直接连接到教室电脑,让您可以管理、监控、参与、评估和激励学生。
TI-Nspire™ CX Navigator™ 系统 是一款功能强大的无线教室网络,可将您的计算机连接到每位学生的 TI-Nspire™ CX II graphing calculator 图形计算器,从而打造一个响应更快、互动性更强且更易于管理的课堂环境。
该系统专为教育工作者设计,使用简单的教师软件和设备进行操作,只需几分钟即可设置并集成到您的教室中。
开始课程前,请检查哪些学生已登录计算器。系统会显示每个学生的计算器连接状态,从而节省宝贵的教学时间。
轻松将作业、笔记和活动直接分发到学生计算器,以便每个人都能获得当天课程所需的内容。
在整个课程过程中,密切关注每位学生的计算器使用情况。课堂捕捉功能可让您实时查看他们的操作屏幕,帮助您确定哪些学生的进度正常,哪些学生可能需要额外指导。
选择一名学生作为演示者,并与全班同学分享他们的计算器屏幕。在整个课程中促进更积极的参与、参与和协作。
当需要解释关键概念或提供指导时,暂停功能会锁定所有计算器功能,以确保每个人都专注于您的指导。
创建多项选择题或开放式问题,并即时收集答案,为您提供即时洞察,帮助您评估学生的理解程度。
学生可以像您发送作业一样轻松地将完成的课程作业发回——直接从他们的计算器发送到您的计算机,以供审核。
自动评分功能会根据您设定的标准立即对学生的作业进行评分,这样您就可以节省时间并更快地为学生提供有价值的反馈。
作品集功能让您能够追踪学生的学习进度,为您提供宝贵的见解,为未来的课程提供参考,并提供个性化支持。
接入点连接到您的计算机,黄色无线适配器连接到每个学生计算器的顶部。
TI-Nspire™ CX Premium 教师软件可让您直接从计算机访问和管理系统。
详细了解教师在课堂上使用 Navigator 时最喜爱的十大功能。
Intel 是英特尔公司或其子公司的商标。Apple、Mac 和 Rosetta 是 Apple, Inc. 在美国和其他国家和地区注册的商标。Windows 是微软集团的注册商标。