联系我们的经销商 »
TI-Innovator™ Rover 小车
学生可以用图形计算器编程控制教育机器人小车探索数学,科学,编程和 STEM 的主题。
学生可以用图形计算器编程控制教育机器人小车探索数学,科学,编程和 STEM 的主题。
可编程移动小车是探索初中和高中学科融合的有效途径,促进同学们协同解决问题,激发学生的热烈讨论。
学生对漫游者进行编程,使数学和科学运动起来,为语言,符号和图形表示增加一个物理层面。漫游者还为更先进的编码,STEM 和机器人项目提供无障碍入口。
TI-Innovator™ 创新者将学生的 TI 图形计算器的命令转换为控制漫游者。它也可以与漫游者分开使用,帮助学生发展基本的编码和设计技能,并建立可行的 STEM 和工程项目。
TI-Nspire™ CX 技术和 TI-84 Plus CE 图形计算器为学生使用内置的 TI-Basic 编码语言编程 TI-Innovator™ 组件开辟了新的质询,探索和连接通道。
利用 TI-Innovator™ 手持设备编程控制创新者,将创新者系统连接到 TI-Innovator™ Rover 漫游者上,轻松完成各项任务。
“漫游者”通过给学生提供一种全新的体验方式来学习,不仅为数学、物理等学科创建了一个学习切入点,同时也是解决连接数学、编码和移动问题的工具。
“漫游者”是编码和机器人学的入门。在 TI 绘图技术中构建的简单编程语言可以轻松地对系统进行编程,并且运行,对性能进行校正或调优。
动态体系让学生从新的角度进行数学及科学的学习。漫游者将数学、科学推向学生们自己的世界,鼓励他们提问,并激励他们坚持寻找方案,使漫游者以他们想要的方式运行。
“漫游者”的使用者可以访问 TI-Innovator™ 创新者的输入和输出端口,学生可以为其添加额外的体验功能。
耐用可充电电池为漫游者的两台电机供电。车辆还包括一个颜色传感器;距离传感器;LED 显示屏;用于在纸上绘制路径的标记的支架,以及陀螺仪来测量航向。
提供有帮助的链接,充分利用 TI-Innovator™ 漫游者,并保持 TI-Innovator™ 技术始终处于最新状态。
保持 TI-84 Plus CE 图形计算器、TI-Nspire™ CX 技术和 TI-Innovator™ 创新者系统处于最新状态。