TI-Nspire™ CX II-C CAS / TI-Nspire™ CX II CAS 手持设备技术参数
| 规格 | 屏幕 | ||
| 存储 90+ MB 存储空间 / 64MB 运行内存 |
颜色 背光显示屏 |
||
| 功率 TI- 可充电电池(附带) USB 端口,用于连接计算机 |
尺寸 320 x 240 像素 (3.2" 对角线) |
||
| 连接器 包括USB线 |
解析度 125 DPI; 16-位色 |
||
| 说明书 TI-Nspire™ 说明书可以帮助您学习使用 TI-Nspire™ 技术。下载 |
|
|
| 规格 | |
| 存储 90+ MB 存储空间 / 64MB 运行内存 |
|
| 功率 TI- 可充电电池(附带) USB 端口,用于连接计算机 |
|
| 连接器 包括USB线 |
|
| 屏幕 | |
| 颜色 背光显示屏 |
|
| 尺寸 320 x 240 像素 (3.2" 对角线) |
|
| 解析度 125 DPI; 16-位色 |
|
| 说明书 TI-Nspire™ 说明书可以帮助您学习使用 TI-Nspire™ 技术。下载 |
|
|
内置功能
- 函数、参数、极坐标、序列和 3D 绘图
- 可同时定义、保存、绘图和分析多个绘图函数
- 列表和电子表格里用户定义的列表名称
- 11 种交互式缩放功能
- 表格形式的数字估值,用于所有绘图模式
- 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析
- 6 种不同的图形风格和 15 种颜色可以选择,以便区分所画的每个图形
- 包括反函数、行列式、移项、扩充、简化行阶梯形式和初等运算等矩阵运算。将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵。 计算特征值和特征向量
- 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
- 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图
- 高级统计分析,包括 10 个假设检验函数、7 个置信区间函数和单因素方差分析
- 18 个概率分布函数,包括用于正态分布、卡方分布、t- 和 F- 分布的累积分布函数 (CDF)、概述密度函数 (PDF) 和逆概率分布函数;用于二项分布、几何分布和泊松分布的 CDF 和 PDF 函数
- 内置交互式几何功能
- 快捷键
- 简洁的下拉菜单,可对熟悉的计算功能进行直观的模拟操作
- TI-Nspire™ 文档(.tns 文件)- 与下列产品兼容:TI-Nspire™ 软件, TI-Nspire™ 手持设备,及在 iPad® 上使用的 TI-Nspire™ 软件
- 支持包含图像(.jpeg、.jpg、.bmp、.png 格式)的 .tns 文件,这些文件被图形元素覆盖或插入交互式笔记页面
- 以符号形式研究数学表达式,查看图形并理解公式背后的数学含义
- 查看一个问题的多重表述——代数、图形、几何、数字和文字形式
- 借助 Chem Box 功能轻松输入化学式和方程式
- 在相关联的表述中改变一个参数可即刻更新其他表述,无需切换屏幕即可显示有意义的相互关联(例如,取一已经绘好图的函数并移动它,看看相应的方程和数据表有什么影响)
TI-Nspire™ CX II CAS 功能
- 计算机代数系统 (CAS) 功能
- CAS 功能可关闭
编程
- 可选用编码语言,包括 Python 和 TI-Basic。
- 有专用的编程环境以及编程库,可全球访问用户定义的函数和程序。
连接性
- 可对手持设备的操作系统进行更新,让您使用最新的功能
- 标准 A 到 Mini-B USB 缆线,用于计算机连接和充电
数据采集
- 与 Vernier EasyLink® USB 传感器和 Vernier EasyTemp® 温度传感器系统兼容,支持对现实生活中数据的采集和分析
附件
- TI 充电电池
- 配有彩色保护套
- TI-Nspire™ CX 集成管理平台
- TI-Nspire™ 实验托板