TI-Nspire™ CX II online calculator
Systemkrav
System requirements
Operativsystem
- Windows® 11 64-bitars
- macOS® 15 och macOS 26
- Chrome OS™ (version 143 eller senare)
Webbläsare
- Chrome-webbläsare (version 143 eller senare)
RAM
- 4 GB RAM (rekommenderas)
Display
- 9.5" of groter and 1024 x 768 of groter
Internetåtkomst krävs
Licensieringsalternativ
Abonnemang för en användare
- Kontobaserad licensiering
- Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Fleranvändarabonnemang
- Kontobaserad licensiering
- Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Inbyggda funktioner
- Datoralgebrasystem kapacitet (CAS) d.v.s. symbolhanterande (endast TI-Nspire™ CX II-T CAS)
- Inaktivera CAS
- Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
- Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
- Användardefinierade listnamn i Listor och kalkylblad
- Elva interaktiva zoomfunktioner
- Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
- Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
- Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
- Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
- Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
- Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
- Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
- Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
- Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
- Snabbalfatangenter
- Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
- Spara TI-Nspire-dokument (.tns-filer)
- Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
- Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
- Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
- Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
- Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).
- Skärmdump (dra och släpp, spara, kopiera)
- Stöder kombinationer av miniräknarens tangentbords‑genvägar samt tillämpliga tangentbordsgenvägar
- Stöder Python‑programmering (endast inbyggda moduler)
Chromebook™, Chrome™-webbläsare och Chrome OS™ är varumärken som tillhör Google LLC. Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft-koncernen.