关于 Vernier LabQuest® 传感器

在将 Vernier DataQuest™ 应用程序与 TI-Nspire™ 软件一起运行时,您可以从各种 Vernier LabQuest® 传感器和接口中选择以采集数据。

TI-Nspire™ 实验底座

通过 TI-Nspire™ 实验底座,您可以一次连接多个 LabQuest® 传感器。

 

传感器接口

说明

Texas Instruments TI-Nspire™ 实验室底座

此传感器可与手持设备或计算机配合使用,或作为独立传感器使用。

您可以利用此传感器接口同时连接和使用一至五个传感器。 它可以在实验中或远程采集位置使用。

实验室底座支持两个数字传感器和三个模拟传感器。

实验室底座还支持高样本数据采集传感器,如手持式心率监视器或血压监测仪。

将实验室底座用作远程传感器后,可将数据下载至手持设备或计算机。

单通道传感器接口

单通道传感器接口一次只能连接一个传感器。 这些传感器具有配合手持设备使用的迷你 USB 连接器或配合计算机使用的标准 USB 连接器。 有关兼容传感器的完整列表,请参阅兼容传感器。

 

传感器接口

说明

Vernier EasyLink®

此传感器接口配合手持设备使用。 它具有一个迷你 USB 连接器,以便能够直接插入手持设备。

将传感器连接到 Vernier EasyLink® 可:

• 测量气压。
• 测量溶液的盐度。
• 调查压力与体积之间的关系(玻意耳定律)。

Vernier Go!Link®

此传感器接口配合计算机使用。 它具有一个标准连接器,以便能够插入到 Windows® 或 Mac® 计算机中。

将传感器连接到 Vernier GoLink® 可:

• 测量溶液的酸碱度。
• 监测温室气体。
• 以分贝为单位测量声级。

LabQuest® 传感器的类型

• 模拟传感器。 温度、光、pH 和电压传感器是模拟传感器,必须使用传感器接口。
• 数字传感器 光电门、辐射监控系统和滴剂计数器等都是数字传感器。 只能通过 TI-Nspire™ 实验室底座使用这些传感器。
• 直连 USB 传感器。 这些传感器可直接连接到手持设备或计算机,无需传感器接口。

用于手持设备的传感器

下面列出了一些可与手持设备配合使用的传感器。

 

传感器

说明

Texas Instruments CBR 2™

此模拟传感器通过迷你 USB 端口与 TI-Nspire™ CX II 手持设备直接相连。 它用于探究和绘制运动图形。

将此传感器与手持设备相连时,它会自动启动 Vernier DataQuest™ 应用程序。 当您选择像移匹配功能时,即会开始采集数据。

此传感器每秒采集多达 200 个样本。

使用此传感器可:

• 测量人员或物体的位置和速度。
• 测量物体的加速度。

Vernier EasyTemp® 温度传感器

此模拟传感器通过迷你 USB 端口与 TI-Nspire™ CX II 手持设备直接相连,用于采集温度范围。 您可以设计作以下用途的试验:

• 采集天气数据。
• 记录化学反应导致的温度变化。
• 执行热熔研究。

用于计算机的传感器

下表列出了一些可与计算机配合使用的传感器。

传感器

说明

Vernier Go!Temp® 温度传感器

此模拟传感器连接到计算机的 USB 端口,用于采集温度范围。

您可以使用此传感器:

• 采集天气数据。
• 记录化学反应导致的温度变化。
• 执行热熔研究。

Vernier Go!Motion® 运动检测器

此模拟传感器连接到计算机的 USB 端口,用于测量加速度、速度和速率。

使用此传感器可:

• 测量人员或物体的位置和速度。
• 测量物体的加速度。

兼容的 LabQuest® 传感器

下列传感器可与 Vernier DataQuest™ 应用程序配合使用。

• 25g 加速计
• 30V 电压探头
• 3 轴加速计
• 低重力加速计
• CBR 2™ - 直接与手持设备 USB 端口相连
• Go!Motion® - 直接与计算机 USB 端口相连
• 超长温度探头
• 不锈钢温度探头
• 表面温度传感器
• 铵离子选择电极
• 风速计
• 气压计
• 血压传感器
• C02 气体传感器
• 钙离子选择电极
• 电荷传感器
• 氯离子选择电极
• 色度计
• 传导率探头
• 高电流传感器
• 电流探头
• 差分电压探头
• 数字辐射监测仪
• 溶解氧传感器
• 双程力传感器
• EasyTemp® - 直接与手持设备 USB 端口相连
• EKG 传感器
• 电极放大器
• 流速传感器
• 测力板
• 气压传感器
• Go!Temp® - 直接与计算机 USB 端口相连
• 握力计
• 手持式心率监视器
• 测量放大器
• 光传感器
• 磁场传感器
• Melt Station
• 话筒
• 硝酸盐离子选择电极
• O2 气体传感器
• ORP 传感器
• pH 传感器
• 相对湿度传感器
• 呼吸监控带(需要气压传感器)
• 旋转运动传感器
• 盐度传感器
• 土壤湿度传感器
• 声级计
• 肺活量计
• 热电偶
• TI-Light - 仅与 CBL 2™ 一起出售
• TI-Temp - 仅与 CBL 2™ 一起出售
• TI-Voltage - 仅与 CBL 2™ 一起出售
• Tris 兼容平面 pH 传感器
• 浑浊度传感器
• UVA 传感器
• UVB 传感器
• Vernier 恒流系统
• Vernier 滴剂计数器
• Vernier 红外线温度计
• Vernier 运动检测器
• Vernier 光电门
• 电压探头
• 宽幅体温探头