使用测试模式

许多国际、全国和州级测试允许或要求学生在参加考试时使用 TI-Nspire™ 学生软件。测试模式使您能够快速准备好用于考试的软件。在该模式下,应用程序、程序和其他文件的使用受到限制。

可以使用 Choose Test Mode Restrictions(选择测试模式限制)或 Enter Test Code(输入测试代码)选项来配置测试模式。当软件处于测试模式时,学生无法访问之前存在的文件夹、文档和便签本数据。考试结束后,这些文档和功能可以很容易地得到恢复并用于教学。

Hub 测试模式功能目前仅在 Windows® 计算机上提供,版本如下:

• TI-Nspire™ CX 学生软件(5.3 或更高版本)
• TI-Nspire™ CX CAS 学生软件(5.3 或更高版本)

注: 要了解您所在的州是否允许使用 TI-Nspire™ 技术,请参见州/省信息网站:education.ti.com/go/testprep。

主题链接