附录 A: 换算类别和单位
下表列出单位换算助手中可用的类别及其相应单位。单位粘贴到输入行时,每个单位的名称前会添加下划线 (_),以将它们与其他变量区分开来。例如:
• | _cm►_m |
• | _km/_hr►_m/_s |
• | _¡C►_¡F |
类别 |
单位 |
---|---|
Length |
Å(埃) au(天文单位) cm(厘米) dm(分米) fath(英寻) fm(费米) ft(英尺) in(英寸) km(千米) ltyr(光年) m(米) mm(微米) mi(英里) mil(1/1000 英寸) mm(毫米) nm(纳米) Nmi(海里) pc(秒差距)
yd(码) |
Area |
cm2 dm2 ft2 ha(公顷) in2 km2 m2 mi2 mm2 yd2 |
体积 |
cm3
dm3 ft3 floz(美制液量盎司) flozUK(英制液量盎司) gal(美制加仑) galUK(英制加仑) in3 l(升) m3 ml(毫升) pt(品脱) qt(夸脱) tbsp(汤匙) tsp(茶匙) yd3 |
计时 |
hr(小时) min(分钟) ms(毫秒) ms(微秒) ns(纳秒) s(秒)
yr(年) |
速度 |
ft/min ft/s
km/h km/min km/s m/s mi/h mi/min mi/s |
温度 |
¡C(摄氏度) ¡F(华氏度) K(开) ¡R(兰氏度) |
质量 |
amu(原子质量单位) gm(克) kg(千克) lb(磅) mg(毫克) mton(公吨) oz(盎司)
tonUK(长吨) |
力 |
kgf(千克力) lbf(磅力) N(牛顿) tonf(吨力) |
能量 |
BTU(英制热量单位) cal(卡路里)
eV(电子伏) ftlb(英尺-磅) J(焦耳) kcal(千卡路里) kJ(千焦耳) kgf*m kWh(千瓦时) latm(升-大气压) |
Power |
hp(马力) kW(千瓦) PS(公制马力) W(瓦特) |
压力 |
atm(大气压)
inH2O(英寸水柱) inHg(英寸汞柱) kPa(千帕) kgf/cm2 lbf/in2 mbar(毫巴) mmH2O(毫米水柱) mmHg(毫米汞柱) N/m2 Pa(帕斯卡) psi(磅/平方英寸) torr(毫米汞柱) |