使用已连接的手持设备

您可以通过 TI-Nspire™ 软件查看连接到计算机的手持设备上的内容、管理文件以及安装操作系统更新。

要使用本章所描述的功能,您必须开启手持设备并通过以下方式之一连接:

• TI-Nspire™ 集成管理平台或 TI-Nspire™ CX 集成管理平台
• TI-Nspire™ Navigator™ 底座和无线接收平台
• TI-Nspire™ CX 无线收发模块和无线接收平台
• TI-Nspire™ CX 无线收发模块 - v2 和无线接收平台
• 直接通过标准 USB 线缆连接

要使用 Chromebook、Windows® 计算机或 Mac® 计算机的 TI-Nspire™ CX II 进行基于 Web 的连接,请转到 TI-Nspire™ CX II Connect。

注:本部分中的功能只适用于 TI-Nspire™ 手持式设备。要启用无线连接功能,手持设备上的 TI-Nspire™ 高级教师软件 和 TI-Nspire™ CX II 手持设备上安装的 OS 必须为 5.0 或更高版本。对于 TI-Nspire™ CX 手持设备,OS 必须为版本 4.0 或更高。

主题链接