Exploration des graphiques avec Tracé du chemin

Tracé du chemin vous permet d’animer des représentations graphiques d’équations de fonctions, d’équations paramétriques et polaires en temps réel pour analyser comment elles sont tracées et pas seulement le tracé final.

Modifications des réglages Tracé du chemin

1. Dans le menu Trace, sélectionnez Tracé du chemin > Configuration du chemin.

2. Sélectionnez les réglages de votre choix.
- Type de graphique : Sélectionne un type de graphique Fonction, Paramétrique ou Polaire.
- Pas du chemin : Définit l’incrément de la variable indépendante auquel les valeurs sont représentées sur le tracé.
- Afficher le futur chemin : Permet de basculer vers l’affichage de tous les points futurs pour chaque fonction au-delà du point de départ ou du point actuel du graphique. Vous pouvez également faire basculer ceci lors de l’affichage des flèches Haut/Bas.
- Afficher les coordonnées de point : permet de basculer l’affichage des coordonnées pour les points de tracé enregistrés.

Activation de Tracé du chemin (Path Plot)

1. Entrez votre ou vos équations.
2. Dans le menu Trace, sélectionnez Tracé du chemin > Fonction/Paramétrique/Polaire.
3. Naviguez dans l’animation en :
- utilisant les icônes Lecture/Pause/Réinitialisation de l’animation (Play/Pause/Reset Animation) ;
- utilisant les flèches Gauche/Droite ;
- saisissant un chiffre pour parvenir à ce point.

4. Appuyez sur la touche Échap(Esc) pour quitter l’animation.