Utilisation de l’espace de travail Classe

Cet espace de travail vous permet d’ajouter et de gérer des classes et des élèves, et d’échanger des fichiers avec les élèves.

 

À

Enregistrement de classe. Affiche les opérations relatives aux classeurs. Vous pouvez ouvrir un classeur dans l’espace de travail Évaluer, enregistrer un classeur dans l’espace de travail Portfolio, regrouper des fichiers provenant de l’espace de travail Enregistrement de classe, envoyer et supprimer des fichiers à l’aide de la barre d’outils ou encore visualiser les propriétés du classeur via Enregistrer propriétés élément.

Á

Zone de la salle de classe. Affiche les élèves de votre classe, ceux qui sont connectés ainsi que l’état des transferts de fichiers sélectionnés dans l’enregistrement de classe. Vous pouvez afficher les élèves selon la vue Places des élèves ou la vue Liste des élèves.

Â

Fenêtre Élève. Permet d’afficher les élèves figurant dans la zone de la salle de classe en mode Places des élèves ou Liste des élèves.

Liens des rubriques